Edelstahlrohr V2A

Parent Art.Nr. cxmOID332706
  • Funktionserhaltklasse E 30
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Funktionserhaltklasse E 90

Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch).
Klassifikation gemäß DIN EN 61386-1: 555711404010

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
L
Maß
D
Maß
t
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
S16W A2 3000 mm 16 mm 1 mm 2046720
30 m 2.190,55 € Preis / 100 m
Edelstahlrohr V2A
Edelstahlrohr V2A

Edelstahlrohr V2A

Art.Nr. 2046720

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr ohne Gewinde
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse sehr schwer (Klasse 5)
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich ja
Installation im Freien ja
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe nein
Oberfläche gebürstet
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet ja
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 16 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M16
Maß t 1 mm
S20W A2 3000 mm 20 mm 1 mm 2046721
30 m 2.315,95 € Preis / 100 m
Edelstahlrohr V2A
Edelstahlrohr V2A

Edelstahlrohr V2A

Art.Nr. 2046721

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr ohne Gewinde
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse sehr schwer (Klasse 5)
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich ja
Installation im Freien ja
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe nein
Oberfläche gebürstet
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet ja
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 20 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M20
Maß t 1 mm
S25W A2 3000 mm 25 mm 1 mm 2046722
30 m 3.112,40 € Preis / 100 m
Edelstahlrohr V2A
Edelstahlrohr V2A

Edelstahlrohr V2A

Art.Nr. 2046722

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr ohne Gewinde
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse sehr schwer (Klasse 5)
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich ja
Installation im Freien ja
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe nein
Oberfläche gebürstet
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet ja
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 25 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M25
Maß t 1 mm
S32W A2 3000 mm 32 mm 1,2 mm 2046723
21 m 4.248,25 € Preis / 100 m
Edelstahlrohr V2A
Edelstahlrohr V2A

Edelstahlrohr V2A

Art.Nr. 2046723

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr ohne Gewinde
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse sehr schwer (Klasse 5)
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich ja
Installation im Freien ja
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe nein
Oberfläche gebürstet
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet ja
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 32 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M32
Maß t 1,2 mm
S40W A2 3000 mm 40 mm 1,2 mm 2046724
15 m 5.575,80 € Preis / 100 m
Edelstahlrohr V2A
Edelstahlrohr V2A

Edelstahlrohr V2A

Art.Nr. 2046724

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr ohne Gewinde
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse sehr schwer (Klasse 5)
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich ja
Installation im Freien ja