Edelstahl-Muffe V4A

Parent Art.Nr. cxmOID439672
  • Funktionserhaltklasse E 30
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Funktionserhaltklasse E 90

Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
D
Maß
d
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SV16W A4 18,2 mm 16,2 mm 2046770
10 Stück 1.652,10 € Preis / 100 Stück
Edelstahl-Muffe V4A
Edelstahl-Muffe V4A

Edelstahl-Muffe V4A

Art.Nr. 2046770

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Steck
für Rohrdurchmesser 16 mm
Größe 16
Halogenfrei ja
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 50 mm
Maß D 18,2 mm
Maß L 50 mm
Maß M M16
Maß d 16,2 mm
Maß t 1 mm
Maß l 25 mm
SV20W A4 22,2 mm 20,2 mm 2046771
15 Stück 1.770,20 € Preis / 100 Stück
Edelstahl-Muffe V4A
Edelstahl-Muffe V4A

Edelstahl-Muffe V4A

Art.Nr. 2046771

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Steck
für Rohrdurchmesser 20 mm
Größe 20
Halogenfrei ja
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 60 mm
Maß D 22,2 mm
Maß L 60 mm
Maß M M20
Maß d 20,2 mm
Maß t 1 mm
Maß l 30 mm
SV25W A4 27,2 mm 25,2 mm 2046772
15 Stück 1.917,70 € Preis / 100 Stück
Edelstahl-Muffe V4A
Edelstahl-Muffe V4A

Edelstahl-Muffe V4A

Art.Nr. 2046772

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Steck
für Rohrdurchmesser 25 mm
Größe 25
Halogenfrei ja
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 60 mm
Maß D 27,2 mm
Maß L 60 mm
Maß M M25
Maß d 25,2 mm
Maß t 1 mm
Maß l 30 mm
SV32W A4 34,7 mm 32,2 mm 2046773
15 Stück 2.050,40 € Preis / 100 Stück
Edelstahl-Muffe V4A
Edelstahl-Muffe V4A

Edelstahl-Muffe V4A

Art.Nr. 2046773

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Steck
für Rohrdurchmesser 32 mm
Größe 32
Halogenfrei ja
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 70 mm
Maß D 34,7 mm
Maß L 70 mm
Maß M M32
Maß d 32,2 mm
Maß t 1,25 mm
Maß l 35 mm
SV40W A4 42,7 mm 40,2 mm 2046774
10 Stück 2.507,70 € Preis / 100 Stück
Edelstahl-Muffe V4A
Edelstahl-Muffe V4A

Edelstahl-Muffe V4A

Art.Nr. 2046774

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Steck
für Rohrdurchmesser 40 mm
Größe 40
Halogenfrei ja
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 80 mm
Maß D 42,7 mm
Maß L 80 mm
Maß M M40
Maß d 40,2 mm
Maß t 1,25 mm
Maß l 40 mm
SV50W A4 52,8 mm 50,2 mm 2046775
5 Stück 2.714,15 € Preis / 100 Stück
Edelstahl-Muffe V4A
Edelstahl-Muffe V4A

Edelstahl-Muffe V4A

Art.Nr. 2046775