Aluminiumrohr, ohne Gewinde

Parent Art.Nr. cxmOID332707
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
L
Maß
D
Maß
t
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
S16W ALU 3000 mm 16 mm 1,2 mm 2046002
30 m 281,85 € Preis / 100 m
Aluminiumrohr, ohne Gewinde
Aluminiumrohr, ohne Gewinde

Aluminiumrohr, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046002

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr ohne Gewinde
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse schwer (Klasse 4)
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich ja
Installation im Freien ja
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe nein
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 250 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 16 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M16
Maß t 1,2 mm
S20W ALU 3000 mm 20 mm 1,2 mm 2046003
30 m 343,10 € Preis / 100 m
Aluminiumrohr, ohne Gewinde
Aluminiumrohr, ohne Gewinde

Aluminiumrohr, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046003

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr ohne Gewinde
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse schwer (Klasse 4)
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich ja
Installation im Freien ja
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe nein
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 250 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 20 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M20
Maß t 1,2 mm
S25W ALU 3000 mm 25 mm 1,3 mm 2046004
30 m 484,00 € Preis / 100 m
Aluminiumrohr, ohne Gewinde
Aluminiumrohr, ohne Gewinde

Aluminiumrohr, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046004

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr ohne Gewinde
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse schwer (Klasse 4)
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich ja
Installation im Freien ja
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe nein
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 250 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 25 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M25
Maß t 1,3 mm
S32W ALU 3000 mm 32 mm 1,3 mm 2046005
30 m 692,25 € Preis / 100 m
Aluminiumrohr, ohne Gewinde
Aluminiumrohr, ohne Gewinde

Aluminiumrohr, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046005

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr ohne Gewinde
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse schwer (Klasse 4)
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich ja
Installation im Freien ja
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe nein
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 250 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 32 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M32
Maß t 1,3 mm
S40W ALU 3000 mm 40 mm 1,4 mm 2046006
15 m 845,25 € Preis / 100 m
Aluminiumrohr, ohne Gewinde
Aluminiumrohr, ohne Gewinde

Aluminiumrohr, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046006

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr ohne Gewinde
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse schwer (Klasse 4)
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich ja
Installation im Freien ja
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe nein
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 250 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 40 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M40
Maß t 1,4 mm
S50W ALU 3000 mm 50 mm 1,4 mm 2046007
15 m 1.163,70 € Preis / 100 m
Aluminiumrohr, ohne Gewinde
Aluminiumrohr, ohne Gewinde

Aluminiumrohr, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046007

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr ohne Gewinde
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse schwer (Klasse 4)
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich ja
Installation im Freien ja
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe nein
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 250 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 50 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M50
Maß t 1,4 mm
S63W ALU 3000 mm 63 mm 1,7 mm 2046008
15 m 1.727,20 € Preis / 100 m
Aluminiumrohr, ohne Gewinde
Aluminiumrohr, ohne Gewinde

Aluminiumrohr, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046008

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr ohne Gewinde
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse schwer (Klasse 4)
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich ja
Installation im Freien ja
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe nein
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 250 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 63 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M63
Maß t 1,7 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

S16W ALU / 2046002
Download
S20W ALU / 2046003
Download
S25W ALU / 2046004
Download
S32W ALU / 2046005
Download
S40W ALU / 2046006
Download
S50W ALU / 2046007
Download
S63W ALU / 2046008
Download
Downloads

Datenblatt

S16W ALU / 2046002, 0.10MB, pdf
Download
S20W ALU / 2046003, 0.10MB, pdf
Download
S25W ALU / 2046004, 0.10MB, pdf
Download
S32W ALU / 2046005, 0.10MB, pdf
Download
S40W ALU / 2046006, 0.10MB, pdf
Download
S50W ALU / 2046007, 0.10MB, pdf
Download
S63W ALU / 2046008, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

OBO Metallrohr-Systeme, 1.48MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zubehör

28 Produkte