Aluminiumrohr, mit Gewinde

Parent Art.Nr. cxmOID332698
  • Gewinde Metrisch
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen.
Mit gratfreier Innenwand. Pro Rohr ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
L
Maß
D
Maß
t
Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SM16W ALU 3000 mm 16 mm 1,6 mm M16x1,5 2046032
30 m 660,90 € Preis / 100 m
Aluminiumrohr, mit Gewinde
Aluminiumrohr, mit Gewinde

Aluminiumrohr, mit Gewinde

Art.Nr. 2046032

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr mit Gewinde
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse sehr schwer (Klasse 5)
Gewinde M16x1,5
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich ja
Installation im Freien ja
Maschinen und Anlageninstallation ja
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 250 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 16 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M16
Maß t 1,6 mm
SM20W ALU 3000 mm 20 mm 1,9 mm M20x1,5 2046033
30 m 790,70 € Preis / 100 m
Aluminiumrohr, mit Gewinde
Aluminiumrohr, mit Gewinde

Aluminiumrohr, mit Gewinde

Art.Nr. 2046033

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr mit Gewinde
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse sehr schwer (Klasse 5)
Gewinde M20x1,5
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich ja
Installation im Freien ja
Maschinen und Anlageninstallation ja
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 250 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 20 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M20
Maß t 1,9 mm
SM25W ALU 3000 mm 25 mm 1,9 mm M25x1,5 2046034
30 m 938,25 € Preis / 100 m
Aluminiumrohr, mit Gewinde
Aluminiumrohr, mit Gewinde

Aluminiumrohr, mit Gewinde

Art.Nr. 2046034

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr mit Gewinde
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse sehr schwer (Klasse 5)
Gewinde M25x1,5
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich ja
Installation im Freien ja
Maschinen und Anlageninstallation ja
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 250 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 25 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M25
Maß t 1,9 mm
SM32W ALU 3000 mm 32 mm 1,9 mm M32x1,5 2046035
30 m 1.109,30 € Preis / 100 m
Aluminiumrohr, mit Gewinde
Aluminiumrohr, mit Gewinde

Aluminiumrohr, mit Gewinde

Art.Nr. 2046035

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr mit Gewinde
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse sehr schwer (Klasse 5)
Gewinde M32x1,5
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich ja
Installation im Freien ja
Maschinen und Anlageninstallation ja
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 250 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 32 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M32
Maß t 1,9 mm
SM40W ALU 3000 mm 40 mm 1,9 mm M40x1,5 2046036
15 m 1.392,50 € Preis / 100 m
Aluminiumrohr, mit Gewinde
Aluminiumrohr, mit Gewinde

Aluminiumrohr, mit Gewinde

Art.Nr. 2046036

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr mit Gewinde
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse sehr schwer (Klasse 5)
Gewinde M40x1,5
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich ja
Installation im Freien ja
Maschinen und Anlageninstallation ja
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet