Aluminium-Muffe, mit Gewinde

Parent Art.Nr. cxmOID332761
  • Gewinde Metrisch
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Maß
D
Maß
d
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SVM16W ALU M16x1,5 18,5 mm 16 mm 2046052
50 Stück 300,20 € Preis / 100 Stück
Aluminium-Muffe, mit Gewinde
Aluminium-Muffe, mit Gewinde

Aluminium-Muffe, mit Gewinde

Art.Nr. 2046052

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Gewinde
für Rohrdurchmesser 16 mm
Gewinde M16x1,5
Größe 16
Halogenfrei nein
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 250 °C
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 35 mm
Maß D 18,5 mm
Maß L 35 mm
Maß M M16
Maß d 16 mm
Maß t 2,25 mm
SVM20W ALU M20x1,5 22,5 mm 20 mm 2046053
50 Stück 318,60 € Preis / 100 Stück
Aluminium-Muffe, mit Gewinde
Aluminium-Muffe, mit Gewinde

Aluminium-Muffe, mit Gewinde

Art.Nr. 2046053

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Gewinde
für Rohrdurchmesser 20 mm
Gewinde M20x1,5
Größe 20
Halogenfrei nein
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 250 °C
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 35 mm
Maß D 22,5 mm
Maß L 35 mm
Maß M M20
Maß d 20 mm
Maß t 2,25 mm
SVM25W ALU M25x1,5 28 mm 25 mm 2046054
50 Stück 361,45 € Preis / 100 Stück
Aluminium-Muffe, mit Gewinde
Aluminium-Muffe, mit Gewinde

Aluminium-Muffe, mit Gewinde

Art.Nr. 2046054

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Gewinde
für Rohrdurchmesser 25 mm
Gewinde M25x1,5
Größe 25
Halogenfrei nein
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 250 °C
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 45 mm
Maß D 28 mm
Maß L 45 mm
Maß M M25
Maß d 25 mm
Maß t 2,5 mm
SVM32W ALU M32x1,5 35 mm 32 mm 2046055
50 Stück 416,55 € Preis / 100 Stück
Aluminium-Muffe, mit Gewinde
Aluminium-Muffe, mit Gewinde

Aluminium-Muffe, mit Gewinde

Art.Nr. 2046055

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Gewinde
für Rohrdurchmesser 32 mm
Gewinde M32x1,5
Größe 32
Halogenfrei nein
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 250 °C
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 45 mm
Maß D 35 mm
Maß L 45 mm
Maß M M32
Maß d 32 mm
Maß t 2,5 mm
SVM40W ALU M40x1,5 43,5 mm 40 mm 2046056
20 Stück 551,25 € Preis / 100 Stück
Aluminium-Muffe, mit Gewinde
Aluminium-Muffe, mit Gewinde

Aluminium-Muffe, mit Gewinde

Art.Nr. 2046056

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Gewinde
für Rohrdurchmesser 40 mm
Gewinde M40x1,5
Größe 40
Halogenfrei nein
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 250 °C
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 45 mm
Maß D 43,5 mm
Maß L 45 mm
Maß M M40
Maß d 40 mm
Maß t 2,75 mm
SVM50W ALU M50x1,5 53,5 mm 50 mm 2046057
20 Stück 722,80 € Preis / 100 Stück
Aluminium-Muffe, mit Gewinde
Aluminium-Muffe, mit Gewinde

Aluminium-Muffe, mit Gewinde

Art.Nr. 2046057

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Gewinde
für Rohrdurchmesser 50 mm
Gewinde M50x1,5
Größe 50
Halogenfrei nein
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 250 °C
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 55 mm
Maß D 53,5 mm
Maß L 55 mm
Maß M M50
Maß d 50 mm
Maß t 2,75 mm
SVM63W ALU M63x1,5 66,5 mm 63 mm 2046058
20 Stück 875,95 € Preis / 100 Stück
Aluminium-Muffe, mit Gewinde
Aluminium-Muffe, mit Gewinde

Aluminium-Muffe, mit Gewinde

Art.Nr. 2046058

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Gewinde
für Rohrdurchmesser 63 mm
Gewinde M63x1,5
Größe 63
Halogenfrei nein
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 250 °C
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 55 mm
Maß D 66,5 mm
Maß L 55 mm
Maß M M63
Maß d 63 mm
Maß t 2,8 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SVM16W ALU / 2046052
Download
SVM20W ALU / 2046053
Download
SVM25W ALU / 2046054
Download
SVM32W ALU / 2046055
Download
SVM40W ALU / 2046056
Download
SVM50W ALU / 2046057
Download
SVM63W ALU / 2046058
Download
Downloads

Datenblatt

SVM16W ALU / 2046052, 0.12MB, pdf
Download
SVM20W ALU / 2046053, 0.12MB, pdf
Download
SVM25W ALU / 2046054, 0.12MB, pdf
Download
SVM32W ALU / 2046055, 0.12MB, pdf
Download
SVM40W ALU / 2046056, 0.12MB, pdf
Download
SVM50W ALU / 2046057, 0.12MB, pdf
Download
SVM63W ALU / 2046058, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

OBO Metallrohr-Systeme, 1.48MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen