Teilbare Rohrendtülle

Eine Rohrendtülle für alle Anwendungen

Produkthighlights der teilbaren Rohrendtuelle

Die teilbare Rohrendtülle 129 TB von OBO erleichtert Ihnen die Arbeit

Kleine Ursache – großer Aufwand: Die nachträgliche Montage fehlender oder defekter Rohrendtüllen an Elektroinstallationsrohren war bisher eine unbeliebte und aufwändige Aufgabe. Mit der teilbaren Rohrendtülle gehört das der Vergangenheit an.

Öffnen, aufstecken, zusammendrücken – und fertig! Ganz ohne Demontage der Installation.

Natürlich bietet die Rohrendtülle auch bei Erstinstallationen eine Arbeitserleichterung.

Teilbare Rohrnendtuelle zur Vereinfachung der Nachinstallation
  • für normgerechte Erstinstallationen, schnelle Reparatur und problemlose Nachinstallation
  • nachträgliche Montage durch rastenden Schnappverschluss
  • für Elektroinstallationsrohre – metrisch und PG
  • schützt Kabel vor scharfkantigen Rohrenden
  • schützt Entwässungslöcher gegen Frostschäden durch Staunässe
  • UV-stabil und halogenfrei durch hochwertigen Kunststoff
  • 2 Farben – lichtgrau und schwarz
Anwendung der teilbaren Rohrendtuelle von OBO
Mit der teilbaren Rohrendtülle gehört die aufwändige Nachinstallation der Vergangenheit an

Weitere Informationen