Schienen-Systeme

Schienensysteme Anwendungsbeispiel

Die robusten Schienensysteme kommen weltweit zusammen mit zahlreichen weiteren OBO-Produkten zum Einsatz. Zum Beispiel als Abhängung von Kabeltrag-Systemen, als Befestigungsschienen für Bügelschellen zur Kabelverlegung oder als Montageschienen. Neben unterschiedlichen Belastungsklassen stehen die Schienen natürlich auch in verschiedenen Breiten und mit einer Auswahl von Lochmustern zur Verfügung. Entsprechend des Einsatzortes ist das Schienensortiment in den zwei Oberflächen bandverzinkt und tauchfeuerverzinkt sowie in den Edelstahlgüten V2A und V4A erhältlich.

Das OBO Schienen-System

OBO Schienensysteme: leicht, mittel, schwer

Das bewährte Schienen-System von OBO ist jetzt noch übersichtlicher sortiert. Auf einen Blick lässt sich nun aus den drei Belastungsbereichen leicht, mittel und schwer wählen. Auch das passende Zubehör findet sich direkt in den Auswahlhilfen. So gelingt die Wahl der optimal abgestimmten Produkte problemlos.

Produktvideo OBO-Schienensortiment

Weitere Informationen