Metallrohr-Systeme

Grundlagen zur IEC-Klassifizierung von Rohrsystemen

Metallrohre von OBO durch die Licht scheint

Die Rohrsysteme von OBO Bettermann werden entsprechend der IEC EN 61386 "Elektroinstallationsrohrsysteme für elektrische Energie und für Informationen“ und der IEC EN 60423 "Außendurchmesser von Elektroinstallationsrohren und Gewinde für Elektroinstallationsrohre und deren Zubehör“ gefertigt und geprüft.

Nähere Informationen IEC-Klassifizierung von Rohrsystemen erhalten Sie in der Broschüre.

Mechanische Beanspruchung und Funktionserhalt im Brandfall

OBO Metallrohre für den Einsatz unter harten Industriebedingungen

Schutz vor mechanischer Beanspruchung

OBO Metallrohre eignen sich besonders für den Einsatz unter harten Industriebedingungen: Sie schützen zuverlässig vor sehr schwerer mechanischer Beanspruchung bei der Leitungsführung. Die unterschiedlichen Material- und Oberflächenqualitäten von verzinkt bis lackiert ermöglichen eine optimale Anpassung an die Anforderungen der jeweiligen Umgebung.

Funktionserhalt E 30/E 90

Unsere Stahlrohre garantieren Funktionserhalt bis E 30/E 90. Sie sind somit ideal für die Anbindung von sicherheitsrelevanten Einrichtungen wie Brandmeldeanlagen geeignet.

Präzisions-Stahlpanzerrohre erhalten Sie als Gewinde- und als Steckrohr, tauchfeuerverzinkt, pulverbeschichtet und galvanisch verzinkt. Abgerundet wird das Sortiment mit Bögen und Muffen. Natürlich sind sie darüber hinaus mit dem gesamten OBO Zubehörprogramm kompatibel.

Vielfalt der Metallrohr-Systeme von OBO

Mit den Elektroinstallationsrohren aus Aluminium und Edelstahl runden wir unser Metallrohrprogramm ab. Unsere Aluminium-Rohre erhalten Sie in Gewinde- und Steckausführung. Bei den Edelstahl-Rohren können Sie zwischen V2A und V4A wählen. Zu allen Rohren erhalten Sie selbstverständlich auch die passenden Bögen und Muffen. Natürlich sind alle neuen Rohrprodukte kompatibel mit dem gesamten OBO Zubehörprogramm.

Montageanleitung für Elektroinstallationsrohrsysteme

So schnell kann Rohr sein, wir zeigen Ihnen wie. Eine fachgerechte Montage von Elektroinstallationsrohrsystemen ist für die Sicherheit der Elektroinstallation ausschlaggebend. Wir zeigen Ihnen, wie sie dies mit unseren hochwertigen und intelligenten Systembausteinen einfach und zeitsparend erreichen können:

Produktvideo Metallrohr-Systeme

Weitere Informationen