Kabelbinderschelle CTC

Kabelbinderschelle: einfache und schnelle Montage verschiedenster Kabel, Kabelbündel und Rohrabmessungen.

CTC Kabelbinderschelle von OBO
Kabelbinderschelle CTC

Mit der neuen Kabelbinderschelle von OBO Bettermann profitieren Sie von schneller und zuverlässiger Befestigung von Leitungen und Rohren. Der innenverzahnte Kabelbinder gewährleistet sicheren Halt und lässt sich an bis zu 4 Rohrgrößen anpassen. Die Kabelbinderschelle CTC besteht aus halogenfreiem Polyamid und kann somit problemlos auch im Innenbereich eingesetzt werden.

Rohrschelle mit innenverzahntem Kabelbinder: alle Vorteile auf einen Blick

Rohrschelle mit innenverzahntem Kabelbinder
innenverzahnter Kabelbinder
  • Universell anwendbar für Leitungen und Rohre;
  • Befestigung mittels Schlagdübel Ø 5 mm/Ø 6 mm;
  • max. Bündel bis 63 mm;
  • halogenfrei;
  • UL zertifiziert.

Montage

Loch für Kabelbinderschelle in die Wand bohren
Loch in die Wand bohren
Kabelbinderschelle befestigen
Kabelbinderschelle befestigen
Kabelbinder nach Rohranbringung schließen
Rohr an der Wand anbringen und Kabelbinder schließen
Fertige Montage der Kabelbinderschelle
Fertig!: Rohr ist befestigt

Weitere Informationen