Kabelabzweigkästen T-Serie

Modularer Aufbau. Intelligente Konstruktion. Praktische Details. Entdecken Sie die Vielfalt der T-Serie.

Kabelabzweigkästen T- Serie
T-Serie Kabelabzweigkästen für jede Installationsanforderung

Die T-Serie wird zur Großfamilie

Zu einer richtigen Großfamilie gehören die unterschiedlichsten Typen - das ist auch bei der T-Serie nicht anders. Diese Vielfalt macht diese Familie zur passenden Antwort auf fast alle Installationsanforderungen.

mit Einsteckdichtung
geschlossen
mit Einführungsöffnungen und hohem Deckel
mit Einführungsöffnungen und hohem transparentem Deckel
geschlossen mit hohem Deckel
geschlossen mit hohem transparentem Deckel
mit Zugentlastungseinführung
mit vorgeprägten Öffnungen
Firebox mit Funktionserhalt
Firebox mit Funktionserhalt
mit Modul45-Steckdosen
mit Wieland-Steckern

Der Erfolg der T-Serie hat eine solide Basis

Kabelabzweigkasten T-Serie geöffnet
robuste, hochwertige und halogenfreie Kabelabzweigkästen T-Serie

Die Robustheit und Intelligenz steckt der T-Serie in den Genen: Unsere Entwickler haben mit hochwertigen Materialen, sinnvollen Wandstärken und einer stabilen Konstruktion dafür gesorgt, dass die T-Serie auch unter härtesten Bedingungen besteht. Alle Kabelabzweigkästen sind aus dem halogenfreien Material Polypropylen hergestellt und enthalten kein Fluor, Chlor oder Brom.

Kondenswasseröffnung

An jeder Seitenwand ist eine Kondenswasseröffnung vorgesehen, die bei Bedarf eingedrückt werden kann.

Ausrichtungsmarkierungen

An allen Seiten es Kabelabzweigkastens befinden sich Markierungen zur Ausrichtung an einer Schlagschnurlinie.

Montagepunkte

Durch intelligent angeordnete Montagepunkte ergeben sich vielfältige Installationsmöglichkeiten im Innenraum.

Deckelverliersicherung

Die Deckelverliersicherung sorgt dafür, dass der Deckel nicht verloren gehen oder herunterfallen kann - ein Vorteil, den man in vielen Montagesituationen schnell zu schätzen lernt.

Schraubabdeckkappen

Bei der Befestigung durch die Rückwand verschließen die beiliegenden Schraubabdeckkappen die Öffnung wieder.

Eckdom

Der Eckdom trennt die Befestigung des Kabelabzweigkastens vom Innenraum und sorgt für einen besonders verwindungssteifen Dosenkörper. Die guten Schlageigenschaften wurden nach DIN EN 50102 ermittelt und nach dem allgemein gültigen IK-Code klassifiziert.

Ausbrechöffnungen

Ausbrechöffnungen im Boden ermöglichen die Einführung von Kabeln aus dem Untergrund.

Drehverschlüsse

Drehverschlüsse ermöglichen die schnelle und sichere Deckelbefestigung. Der Kabelabzweigkasten kann plombiert werden.

UV-Beständigkeit

Das Material aller Kabelabzweigkästen ist UV-beständig und somit für den Außenbereich geeignet.

Groß in jeder Größe

Die große, vielseitige Familie für die professionelle Installation

In der T-Serie finden Sie für alle Anwendungen den passenden Kabelabzweigkasten. Und jeder einzelne erfüllt seine Aufgabe mit Bravour - von dem kleinen runden (T 25) über den mittleren (T 100) bis zum ganz großen (T 350). Funktional ist die T-Serie auf alles vorbereitet: Ob Klemmdeckel oder Deckel mit Drehverschluss, ob mit 4, 10 oder 24 Einführungen - die T-Serie ist die perfekte Lösung für jede Ihrer Aufgaben.

Zwei Deckelhöhen

Zwei Deckelhöhen geben Ihnen noch mehr Flexibilität bei der Größe des Verdrahtungsraums.

Arbeiten mit vorkonfektionierten Steckverbindungen

Plug and Play

Mit der konsequenten Ausrichtung auf schnelle und effiziente Montage bieten die neuen Kabelabzweigkästen der T-Serie handfeste Vorteile bei der täglichen Arbeit. Beispiel Zugentlastung: Schon durch das Einführen der Kabel ist die Zugentlastung hergestellt. Genau so einfach geht es weiter: Vorkonfektionierte Wieland- und Modul 45-Steckverbindungen reduzieren den Montageaufwand auf ein Minimum. Durch die große Variantenvielfalt ist die T-Serie perfekt auf die unterschiedlichsten Installationsaufgaben abgestimmt.

Kabelabzweigkasten T-Serie mit vorkonfektionierten Steckverbindungen Anwendungsbeispiel
T-Serie Kabelabzweigkästen mit vorkonfektionierten Steckverbindungen für minimalen Montageaufwand

T-Serie in Bereichen mit hohen Belastungen

Bestens geschützt mit Schutzart IP 66

Eine Vielzahl intelligenter Konstruktionsdetails sorgt dafür, dass viele Typen der T-Serie gemäß VDE-Prüfung perfekt gegen Staub und Strahlwasser geschützt sind. Eine geschäumte Deckeldichtung, elastische Einsteckdichtungen aus Ethylenvinylacetat und separate Eckdome zur Befestigung stellen sicher, dass Feuchigkeit dort bleibt, wo sie hingehört: draußen.

Kabelabzweigkasten T-Serie Anwendungsbeispiel: Carwash
T-Serie Kabelabzweigkasten Einsatz in besonders nassen Orten z.B. bei der Autowäsche

Aquasit-Kaltvergussmasse ist die Lösung für Elektroinstallationen in besonders feuchter Umgebung

Ob Anschlüsse im Garten, an Uferpromenaden, in Waschanlagen oder in einem Pumpensumpf - Aquasit sorgt überall für eine sichere Elektroinstallation. Die Anwendung ist denkbar einfach: Mit einer handelsüblichen Kartuschenpistole wird Aquasit einfach und sauber vergossen. Die transparente, bernsteinfarbene Kaltvergussmasse auf Basis von Kohlenwasserstoffharzen härtet dann weichelastisch aus. Aquasit ist "selbstheilend" und kann zudem leicht wieder entfernt werde

T-Serie mit transparentem hohem Deckel, Firebox

Funktionskontrolle

Die T-Serie Kabelabzweigkästen mit hohem transparentem Deckel vereinen einen großen Einbau- und Verdrahtungsraum mit freiem Durchblick - zum Beispiel auf Funktionsanzeigen von elektronischen Bauteilen.

T-Serie mit transparentem Deckel

Funktionserhalt mit der Firebox

Die hochtemperaturbeständige Keramik-Anschlusseinheit der OBO FireBox bildet gemeinsam mit den mitgelieferten Schraubankern ein brandschutztechnisch geprüftes System, dass für die Montage auf Beton, Mauerwerk, Kalksandstein und Ziegeln zugelassen ist.

OBO FireBox mit hochtemperaturbeständigem Keramik-Anschlusseinheit

Expressbefestigung für T60 und T100

Schneller kann man einen T-Serie-Kabelabzweigkasten nicht an einer Gitterrinne oder einer Kabelrinne befestigen. Die Befestigungselemente werden mit wenigen Handgriffen werkzeuglos aufgerastet. Der Kabelabzweigkasten wird sicher in seiner Position gehalten und kann bei Bedarf ebenso einfach wieder entfernt werden

Weitere Informationen