Trägerklammer SSP
- besonders hohe Nutzlast
- 2 Spannbereiche (6–21mm, 20–40mm)
- 2 Gewindevarianten (M6 und M8)
- 3 Materialien (FT, V2A, V4A)
- BET-getestet
Die Trägerklammer SSP wird zur Befestigung von diversen Bauteilen, u.a. elektrischen Installationen, an tragenden Bauprofilen verwendet und zeichnet sich vor allem durch ihre hohe Nutzlast aus.
SSP 6-21 | SSP 20-40 | |
F1 | 1,75 kN | 1,4 kN |
F2 | 1,5 kN | 1,3 kN |