Montagehilfe Schrauben
Anwendung Deckenhaken mit Mehrzweckdübel
Mithilfe eines Schraubendrehers den Haken mindestens bis zum Ende des Gewindes in den Dübel eindrehen.
Anwendung Schraubanker MMS-ST
An die fertig montierte Ringöse können mithilfe von Stahlseilen oder Seilschlössern z. B. Leuchten montiert werden.
Anwendung GOLDEN SPRINT-Schraube
Die GOLDEN SPRINT-Schrauben eignen sich hervorragend zur Befestigung von Bauteilen in Verbindung mit Angler- oder Mehrzweckdübeln.
Anwendung GOLDEN SPRINT-Schraube
Die hostaflonbeschichtete Oberfläche und das zweigängige Gewinde der Schraube verkürzen die Einschraubzeit bei der Verwendung von Kunststoffdübeln erheblich.
Anwendung GOLDEN SPRINT-Schraube
Die GOLDEN SPRINT-Schrauben sind mit Pozidrive oder T-Bit Panhead erhältlich.
Sechskant Holzschraube Typ 12400
Mit Holzschrauben können Bauteile an Holzbalken oder Holzträgern befestigt werden. Die Holzschrauben haben als Antrieb einen Sechskantkopf.
Brandschutz-Schraubanker-MMS
Für den Einsatz eines Schraubankers werden keine Kunststoffdübel benötigt. Der Schraubanker wird direkt in das ausgeblasene Loch geschraubt.