Montagehilfe Nägel und OBO Einschlagdübel

Anwendung Impu-Stahlnagel

Anwendung des Impu-Stahlnagels

Der Impu-Nagel wird in die Zwischenstege der Stegleitung aufgesteckt.

Anwendung Siko-Nagel

Anwendung des Siko-Nagels

Der Siko-Nagel wird in den Zwischenstege der Stegleitung gesteckt.

Anwendung Hakennagel

Anwendung des OBO Hakennagels

Den Hakennagel in den Montageuntergrund einschlagen. Hierbei muss darauf geachtet werden, dass das Rohr sich nicht zu stark deformiert. Eine Befestigung von Kabeln/Leitungen mit Hakennägeln ist aus diesem Grund kritisch.

Einsatz von OBO Dübeln

Einsatz des OBO Duebels

OBO Dübel 903 und 904 werden einfach ohne Bohren (o-Bo) in den Untergrund eingeschlagen. Um die Dübel sicher einzuschlagen, sind spezielle Setzeisen erhältlich.

Anwendung OBO Dübel Typ 903/RB mit Montageband

Montagehilfe fuer Naegel und OBO Einschlagduebel

OBO Dübel ohne Gewinde wie der 903/RB eignen sich zur Befestigung von Montagebändern z. B. auf Rohbeton.