Montagehilfe Rohr-Systeme, Quick-Pipe
Leitungsverlegung in der Quick-Pipe

Die Installationsleitung in das geöffnete Quick-Pipe-Rohr einlegen.
Verschließen der Quick-Pipe

Die Quick-Pipe in der Quick-Schelle drehen und so den Deckel verschließen.
Fertig geschlossene Quick-Pipe

Das geschlossene Rohr fixiert die Leitung. Das Quick-Pipe-System ist ideal für die Verlegung von vorkonfektionierten Leitungen geeignet.
Montage des Quick-Pipe T-Stücks

Das T-Stück ist ein Haubenformteil und wird auf das Rohr aufgesetzt.
Montage Quick-Pipe-Bogen

Der Bogen ist ein Haubenformteil und wird auf das Rohr aufgesetzt.
Bearbeitung der Quick-Pipe

Mit der Quick-Kanal-Schere kann die Quick-Pipe ganz einfach in die benötigten Stücke abgelängt werden und die Installation kann beginnen.