Montageschiene MS4141, schwer
Zulässige Einzellast
Ende: 1,66 kN
Mitte: 5,60 kN
Zulässige Gesamtlast bei Stützweite L
Zulässige Einzellast
Ende: 1,66 kN
Mitte: 5,60 kN
Zulässige Gesamtlast bei Stützweite L
L [mm] | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
Fzul [kN] | 3,88 | 5,29 | 3,97 | 3,17 | 2,64 | 2,27 | 1,98 | 1,59 |
qzul [kN/m] | 19,38 | 19,38 | 14,75 | 11,80 | 8,81 | 6,47 | 4,96 | 3,17 |
- Die angegebenen Tragfähigkeitswerte gelten für das dargestellte Lochbild.
- Tragfähigkeit der Schienenlippe wurde auf Basis einer Belastung am Schienenende, bei der kürzesten Schienenvariante ermittelt. Dabei wurden die Befestigungsmittel in den letzten Löcher gesetzt. Der angegebene Wert für zulässige Einzellast gilt für eine symmetrische Belastung der beiden Lippen.
- Hinweis: Bügelschellen mit N und U-Fuß belasten nur eine Schienenlippe – nur 50% der zulässigen Einzellast auf Herausziehen darf angesetzt werden.