Montageschiene MS4121, schwer

Lastenregelung der Montageschiene MS4121

Zulässige Einzellast

Ende: 1,41 kN
Mitte: 3,67 kN

Zulässige Gesamtlast bei Stützweite L

Zulässige Gesamtlast der Profilschiene bei Stützweite L

L [mm]

200

300

400

500

600

700

800

1000

Fzul [kN]

2,53

1,72

1,29

1,03

0,86

0,74

0,64

0,52

qzul [kN/m]

12,66

11,46

6,45

4,13

2,87

2,11

1,61

1,03

  • Die angegebenen Tragfähigkeitswerte gelten für das dargestellte Lochbild.
     
  • Tragfähigkeit der Schienenlippe wurde auf Basis einer Belastung am Schienenende, bei der kürzesten Schienenvariante ermittelt. Dabei wurden die Befestigungsmittel in den letzten Löcher gesetzt. Der angegebene Wert für zulässige Einzellast gilt für eine symmetrische Belastung der beiden Lippen.
     
  • Hinweis: Bügelschellen mit N und U-Fuß belasten nur eine Schienenlippe – nur 50% der zulässigen Einzellast auf Herausziehen darf angesetzt werden.