Klemmen-Systeme

Schraubenlose Universal-Steckklemme

  • Einfaches Verbinden und Lösen
  • Prüföffnung
  • Einfache Überprüfung der Abisolierlänge
  • Für flexible und starre Leiter
  • Starre Leiter können ohne Betätigung des Lösehebels eingeschoben werden
  • Anschlussquerschnitte von 0,2 bis 2,5 mm2
  • Geprüft nach EN 60998
schraubenlose Universal-Steckklemme

Die einfachste Art zum Verbinden und Lösen von starren Leitern und Litzen: die neuen schraubenlosen Verbindungsklemmen für flexible und starre Leiter von OBO.

Dolü-Abzweigklemme

  • "Dolü", ein von OBO geschützter Begriff, der Maßstäbe gesetzt hat
  • bewährte Technik seit mehr als 50 Jahren
  • 12–polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leiste
  • verschiedene Farben
Dolü Klemmen

Die Abzweig-/ Lüsterklemme besteht aus einem isolierenden Kunststoffgehäuse, welches als Berührungsschutz für den Klemmeinsatz aus Stahl / Messing dient. Somit können bei ordnungsgemäßer Anwendung keine spannungsführenden Teile berührt werden. Die Enden von Litzenadern müssen mit Aderendhülsen eingelegt werden. Hierdurch wird die Gefahr der mechanischen Beschädigung und Bruchgefahr der Einzellitzen durch die sich drehende Klemmschraube ausgeschlossen. Bei Verwendung von Lüsterklemmen und Ausführung der Installation ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die für die Anwendungssituation jeweils zutreffenden VDE-Normen eingehalten werden.