Kleinverteiler

Stabilität und Sicherheit der Kleinverteiler

Kleinverteiler Stabilität und Sicherheit

Die hochwertigen Kleinverteiler aus Polycarbonat schützen die Elektroinstallation unter extremer Beanspruchung. Scharfen Reinigern, Kälte oder Hitze widerstehen die Produkte genauso wie Schlägen oder Stößen in der Industrie oder in öffentlichen Bereichen. Damit ist diese Kleinverteiler-Serie für alle Anwendungsfälle, auch im ungeschützten Außenbereich geeignet.

Schlagfest – in jeder Lage

Die Kleinverteiler SDB von OBO Bettermann halten etwas aus. Ganz neu hat OBO die vielseitigen Kunststoffgehäuse im Programm. Sie zeichnen sich durch Robustheit und Zuverlässigkeit aus. Denn auch im rauen Umfeld der industriellen Produktion sorgen sie dafür, dass Strom jederzeit verfügbar ist.

Schutzart IP 66

Mit einer Schutzart von IP 66 sind die Kleinverteiler zudem gegen starkes Strahlwasser und gegen Staub geschützt.

2 Materialien

Rough and Tough Challenge

Abhängig von den Anforderungen des Einsatzortes der Verteiler stehen diese in zwei unterschiedlichen Materialien zur Verfügung. Die Gehäuse in robuster Handwerkerqualität bestehen aus Polystyrol. Sie sind vor allem für den zuverlässigen Einsatz im Innen- und im geschützten Außenbereich geeignet. Noch mehr Stabilität und Sicherheit bieten die Verteiler aus Polycarbonat.

Einfache und besonders flexible Installation

Einfache und flexible Installation der Kleinverteiler

Dank des Einsatzes hochwertiger Spezialkunststoffe deckt die neue OBO-Serie SDB alle Anforderungen an moderne Kleinverteiler ab. Zudem zeichnet sie sich durch eine einfache und besonders flexible Installation aus.

Flexible Befestigung

Die Gehäuse können wahlweise mit Innen-, Außen oder Eckbefestigungen angebracht werden.

Einfach eingesteckt

PE/N-Klemme von OBO

Innovative PE/N-Klemme mit

  • 1 x 25 mm2-Schraubklemmstelle
  • 1 x 16 mm2-Schraubklemmstelle
  • 2 x 4 mm2-Steckklemmstellen
  • 12 x 2,5 mm2-Steckklemmstellen

Schlagfest - in jeder Lage

Die Kleinverteiler SDB von OBO Bettermann halten etwas aus. Ganz neu hat OBO die vielseitigen Kunststoffgehäuse im Programm. Sie zeichnen sich durch Robustheit und Zuverlässigkeit aus. Denn auch im rauen Umfeld der industriellen Produktion sorgen sie dafür, dass Strom jederzeit verfügbar ist. 

Praktische Details

Selbstklebendes Piktogramm für die einfache Installation

Die praktischen Beschriftungsklebebögen mit selbstklebenden Piktogrammen sorgen für eine saubere und einfache Kennzeichnung der Installation.

Perfektes Handling

Die robuste Verschlusskontur ist leicht zu öffnen und zu schließen – perfekt für den täglichen Gebrauch im harten Industriealltag.

Vier Größen

Kleinerverteilersortiment und Grössen

Die vier Größen mit drei, fünf, neun oder zwölf Teilungseinheiten bieten flexiblen Installationsraum für Einbaugeräte auf Hutschienen.