System-Informationen
Quick-Schelle, Alu
- hohe Haltekräfte der Schelle durch eine optimierte Geometrie
- Mittenmarkierung im Langlochbereich zur einfachen Ausrichtung
- Rohrzentrierhilfen zur einfachen Einbringung des Rohrs
- neues ansprechendes Design
Die Alu-Quickschelle von OBO bietet dem Installateur eine hochwertige Möglichkeit Elektroinstallationsrohre zu befestigen. Die durchdachte Konstruktion dieses Produkts ermöglicht es dem Installateur das Produkt schnell und einfach an der Wand oder der Decke zu installieren. Hierbei zeichnet sich die Schelle durch besonders hohe Haltekräfte aus.
Kabelklammer, Metall
- einfache Funktionserhalt geprüfte Deckeninstallation
- Nachinstallation von Kabeln ist ohne weiteres möglich
- 2 Größen für je 10 oder 16 Kabel (3x1,5mm²)
Die Brandschutzbestimmungen für öffentliche Bereiche sind noch einmal verschärft worden: Für die Kabelinstallation oberhalb abgehängter Brandschutzdecken in Flucht- und Rettungswegen dürfen keine Produkte aus Kunststoff mehr verwendet werden. Mit OBO sind Sie bestens darauf eingestellt – ohne sich umstellen zu müssen. Denn unsere bewährte Kabelklammer gibt es jetzt auch aus Metall – in den Größen 2033 M (2 x 8 NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm2) und 2034 M (2 x 5 NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm2). Beide Kabelklammern erfüllen die aktuelle Brandschutznorm für diesen Installationsbereich. Die mechanische Tragfähigkeit im Brandfall wurde durch eine Prüfung nach DIN 4102 erfolgreich bestätigt. Mit der Kabelklammerserie aus Metall sind Sie auf dem neuesten Stand der Anwendungstechnik – aber von OBO als führendem Hersteller im Bereich der Befestigungstechnik werden Sie auch nichts anderes erwartet haben.
GRIP Sammelhalterung
- Durch die durchdachte Konstruktion ist eine Wand-und Deckenmontage möglich
- Leichtes Einlegen der Kabel
- Durch den hochbelastbaren Klickverschluss ist ein Nachinstallieren von Kabeln kein Problem
- UL-geprüfte Qualität
- Ebenso erhältlich in Edelstahl der Güte A2 und A4
- Funktionserhalt geprüft
Durch die bewegliche Verschlusslasche kann die Grip Sammelhalterung mit leichtem Druck immer wieder geöffnet und geschlossen werden. Somit können Sie auch bei fester Wand- und Deckenmontage jederzeit ganz einfach eine Leitung entnehmen oder eine neue Leitung nachinstallieren.