System-Informationen

Quick-Schelle

Quick-Schelle
  • höchste Belastbarkeit
  • maximale Stabilität
  • höchste Montagefreundlichkeit
  • Einführungsschrägen
  • Langlochbefestigung
  • Anreihsystem
  • Einrastloch/Mittenstopper

Mit einzigartigem Design und modifiziertem halogenfreien Material hält die Quick-Schelle einiges aus. Maximale Rohrauszugswerte: bis zu 230 N. Abgerundete Haltearme auf der Außenseite ergeben höchste  Stabilität. Durch die Rundung ist die Schelle äußerst verwindungssteif. Die Stierhörnchen sorgen für ein automatisches Ausrichten der Schelle. Bis zu 15º Schrägstand der Schelle werden beim Einbringen der Rohre wie selbstverständlich ausgeglichen. Speziell auf die Rohrabmessung angepasste Einführungsschrägen erleichtern das Einbringen des Rohres in die Schelle. Die Langlöcher erlauben es, die Schelle während der Montage auszurichten. Das von OBO patentierte Anreihsystem ist um 25 % belastbarer als herkömmliche Systeme. Zudem lassen sich die Schellen von beiden Seiten aneinander reihen. Durch die Kombination von Einrastloch und Mittenstopper werden die Schellen beim Aneinanderreihen immer in der Mittelposition gestoppt und fixiert.

Kabelklammer

Kabelklammer
  • obenliegende Schlagfläche
  • angepasste Wellenstruktur
  • Distanzstück für größere Kabeldurchmesser

Je schneller, desto besser – das gilt auch bei derZwischendeckeninstallation. Die Kabelklammern von OBO Bettermann bestehen aus hochwertigem Polyamid und erleichtern das Verlegen von Kabeln und Leitungen unter der Decke. Vor allem in Bereichen, wo es auf jeden Zentimeter ankommt, ist die Kabelklammer eine hervorragende Lösung. Die Montage erfolgt ganz einfach mit einem Schlagdübel M6. Die oben liegende Schlagfläche vereinfacht das Treffen der Schlagschraube beim Einschlagen. Nach der Montage werden die Kabel in „Lassotechnik" mit einer Handbewegung unter die Klammer geworfen – und schon ist die Sache erledigt.

GRIP Sammelhalterung

Grip Sammelhalterung
  • Wand- und Deckenmontage
  • koppelbar untereinander "Rücken an Rücken"
  • für mehrere Kabel
  • schnelle Montage mit dem Befestigungselement
  • gut für die Nachinstallation

Sammelhalterung für allgemeine Anwendung, geeignet für Wand- und Deckenmontage. Das angespritzte Befestigungselement kann mit Schlagdübel oder Gasdrucknagelgerät befestigt werden.