Montagehilfe Grip-Sammelhalterung, anreihbar
Befestigung mit Schlagdübel

Den Schlagdübel zusammen mit dem Befestigungselement in das Bohrloch einstecken und mit dem Hammer festschlagen.
Montage mit Gasdrucknagelgerät an der Wand

Das Befestigungselement der Sammelhalterung kann auf den Kopf eines Gasdrucknagelgerätes aufgesetzt werden und wird durch spezielle Lamellen automatisch fixiert.
Die Befestigung erfolgt ohne weitere Hilfsmittel direkt mit dem Gasdrucknagelgerät an der Wand oder Decke.
Befestigung der Sammelhalterung

Das Befestigungselement von der Grip-Sammelhalterung trennen.
Befestigung der Sammelhalterung

Die Grip-Sammelhalterung auf das Befestigungelement aufstecken und nach unten einrasten.
Anreihung untereinander

Durch die patentierte Anreihkontur können die OBO Sammelhalterungen untereinander verbunden werden.
Fertige Installation mit einer Sammelhalterung

Die Grip-Sammelhalterung kann ohne zusätzliches Werkzeug einfach durch Druck auf die Verschlusskontur geschlossen werden.
Anreihung untereinander

Durch die patentierte Anreihkontur können die OBO Sammelhalterungen untereinander verbunden werden.
Anreihung rückseitig

Durch die patentierte Anreihkontur können die OBO Sammelhalterungen Rücken an Rücken miteinander verbunden werden.