Leuchtenanschlussklemme mit 3 Anschlüssen

Art.Nr. 2054755 | EAN 4012195849353

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Installation electrotechnical expertise
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CEBEC, Belgien
  • FIMKO, Finnland
  • flammwidrig 850°C
  • KEMA-KEUR, Niederlande
  • Underwriters Laboratories Inc., USA

Leuchtenanschlußklemme zum Werkzeuglosen anschließen abgesetzter Kabel und Leitungen. Geprüft nach EN 60998
Schraubenlose Klemme zur Verbindung von eindrähtigen mit mehrdrähtigen Leitern.
Nennquerschnitt:
0,5 ÷ 2,5
Nennspannung 450 V
Nennstrom 24 A
Abisolierlänge: 8-9 mm
Prüföffnung: Phasenprüfer und Prüfstift (max. Ø 2mm)
Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: T 110°C

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
61 2/1 25 WS weiß 2054755
100 Stück 20,90 € Preis / 100 Stück
Leuchtenanschlussklemme mit 3 Anschlüssen
Leuchtenanschlussklemme mit 3 Anschlüssen

Leuchtenanschlussklemme mit 3 Anschlüssen

Art.Nr. 2054755

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Klemmstellen 3
Bemessungsstrom IL 24 A
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 850°C
Isolierstoff Thermoplast
Max. Kabelquerschnitt 2,5 mm²
Nennquerschnitt 0,5 - 2,5 mm²
Polzahl 1
Temperatureinsatzbereich -5 - 110 °C
Umgebungstemperatur T 110 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 20,5 mm
Breite 8 mm
Höhe 16 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

61 2/1 25 WS / 2054755
Download
Downloads

Datenblatt

61 2/1 25 WS / 2054755, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.74MB, pdf
Download