Reihenlüsterklemmen 6 mm², Polyamid

Art.Nr. 2056143 | EAN 4012195184331

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Österreich
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Nennquerschnitt 6 mm²
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • flammwidrig 850°C

Geprüft nach EN 60998.
Klemmen Messing, vernickelt, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und blau passiviert, 12-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leiste.
Schrauben hochgedreht, unverlierbar.
Nennquerschnitt 6 mm²
Nennspannung 450 V
Nennstrom 41 A
Max. klemmbar je Seite: 6 mm² eindrähtig oder 4 mm² feindrähtig.
Maximal zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +85 °C.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl der
Klemmstellen
Nenn-
spannung
Nenn-
querschnitt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
74 VDE/EKL 1BEF2 transparent 12 450 V 6 mm² 2056143
10 Stück 195,30 € Preis / 100 Stück
Reihenlüsterklemmen 6 mm², Polyamid
Reihenlüsterklemmen 6 mm², Polyamid

Reihenlüsterklemmen 6 mm², Polyamid

Art.Nr. 2056143

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5 - 6 mm²
Abschlussplatte erforderlich nein
Anschlussposition seitlich
Anzahl der Klemmstellen 12
Anzahl der Klemmstellen je Pol 2
Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss
Bohrlochabstand mittig 10 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Geeignet für flexible Leiter ja
Geeignet für Massivleiter ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter ja
Isolierstoff Thermoplast
Nennquerschnitt 6 mm²
Nennspannung 450 V
Nennstrom 41 A
Polzahl 12
Querschnitt Max. klemmbar je Seite: 6 mm² eindrähtig oder 4 mm² feindrähtig mm²
Temperatureinsatzbereich -5 - 80 °C
Transparent ja
Umgebungstemperatur 85 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 116,7 mm
Breite 19 mm
Höhe 15,5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

74 VDE/EKL 1BEF2 / 2056143
Download
Downloads

Datenblatt

74 VDE/EKL 1BEF2 / 2056143, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen