Neutralleiterklemmen, mit Schraubkontakten, 7 Klemmstellen

Art.Nr. 2054000

  • flammwidrig 960°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom

Neutralleiter- Anschlussklemme mit 7 Klemmstellen bis 16 mm².
Klemmschiene Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, zum Aufrasten auf Hutschienen 35 mm nach DIN EN 60715 -früher DIN EN 50022- (quer) oder Flachschienen 10 x 2-2,5 mm (längs).

60/N 7 und 60/S 7: mit 7 Klemmstellen bis 16 mm².

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl der
Klemmstellen
Nenn-
querschnitt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
60 N 7x16 BL blau 7 10 - 16 mm² 2054000
10 Stück 637,05 € Preis / 100 Stück
Neutralleiterklemmen, mit Schraubkontakten, 7 Klemmstellen
Neutralleiterklemmen, mit Schraubkontakten, 7 Klemmstellen

Neutralleiterklemmen, mit Schraubkontakten, 7 Klemmstellen

Art.Nr. 2054000

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Abschlussplatte erforderlich nein
Anzahl der Klemmstellen 7
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Geeignet für flexible Leiter nein
Geeignet für Massivleiter nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter nein
Nennquerschnitt 10 - 16 mm²
Polzahl 7
Querschnitt 7 Klemmstellen bis 16 mm² mm²
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 51 mm
Höhe 20 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

60 N 7x16 BL / 2054000
Download
Downloads

Datenblatt

60 N 7x16 BL / 2054000, 0.17MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen