Neutralleiterklemmen, mit Schraubkontakten, 12 Klemmstellen

Art.Nr. 2054086

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • flammwidrig 960°C

Neutralleiter- Anschlussklemme mit 12 Klemmstellen bis 16 mm².
Klemmschiene Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, zum Aufrasten auf Hutschienen 35 mm nach DIN EN 60715 -früher DIN EN 50022- (quer) oder Flachschienen 10 x 2-2,5 mm (längs).

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl der
Klemmstellen
Nenn-
querschnitt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
60 N 12x16 BL blau 12 10 - 16 mm² 2054086
10 Stück 779,45 € Preis / 100 Stück
Neutralleiterklemmen, mit Schraubkontakten, 12 Klemmstellen
Neutralleiterklemmen, mit Schraubkontakten, 12 Klemmstellen

Neutralleiterklemmen, mit Schraubkontakten, 12 Klemmstellen

Art.Nr. 2054086

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Abschlussplatte erforderlich nein
Anzahl der Klemmstellen 12
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Geeignet für flexible Leiter nein
Geeignet für Massivleiter nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter nein
Nennquerschnitt 10 - 16 mm²
Polzahl 12
Querschnitt 12 Klemmstellen bis 16 mm² mm²
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 85 mm
Höhe 20 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

60 N 12x16 BL / 2054086
Download
Downloads

Datenblatt

60 N 12x16 BL / 2054086, 0.17MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen