Hauptleitungsabzweigklemme, 5-polig

Art.Nr. 2009038

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Die OBO Hauptleitungs-Abzweigklemmen HLAK gehören zu den sichersten Klemmen, die im Bereich der Elektroinstallation eingesetzt werden.
Die grundsätzliche Verwendung von zwei Schrauben pro Klemmstelle gewährleistet einen sicheren Kontaktdruck auch dann, wenn sich durch das Verbiegen der Leiter die äußere Klemmung gelockert haben sollte.
Die HLAK.... sind mehrpolige Blöcke mit hochfester Schnellbefestigung aus verzinktem Stahlblech.
Diese Typen sind ein-, vier- und fünfpolig verfügbar und bieten auch auf Tragschienen exzellenten Aufschnappkomfort.
Klemmenabdeckung sind in den üblichen etablierten Leiterfarben lieferbar.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Anschlussart Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
HLAK 5-10x25 schrauben 2009038
1 Stück 4.422,10 € Preis / 100 Stück
Hauptleitungsabzweigklemme, 5-polig
Hauptleitungsabzweigklemme, 5-polig

Hauptleitungsabzweigklemme, 5-polig

Art.Nr. 2009038

Datenblatt, 0.56MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 10 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 10 - 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 11 - 35 mm²
Anschlussposition oben/unten
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig 11 - 35 mm²
Anschlussart schrauben
Anzahl der Klemmstellen 20
Anzahl der Klemmstellen je Pol 4
Bemessungsstrom IL 160 A
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C
Geeignet für Bandleiteranschluss nein
Geeignet für flexible Leiter nein
Geeignet für Massivleiter ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter ja
Geeignet für Rundleiteranschluss ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss ja
Halogenfrei ja
Isolierstoff Thermoplast
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie 160 A
Max. Kabelquerschnitt 35 mm²
Max. Leiterquerschnitt 35 mm²
Mit Betätigungshebeln nein
Nennquerschnitt 35 mm²
Nennspannung 960 V
Nennstrom 160 A
Polzahl 5
Querschnitt 35 mm²
ROHS Konform ja
Schlagfest ja
Temperatureinsatzbereich -25 - 70 °C
Transparent nein
Umgebungstemperatur 40 °C
VDE geprüft ja
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

HLAK 5-10x25 / 2009038
Download
Downloads

Datenblatt

HLAK 5-10x25 / 2009038, 0.56MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabelabzweigkästen im Überblick, 9.08MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.67MB, pdf
Download