Hauptleitungsabzweigklemme, 1-polig

Parent Art.Nr. cxmOID961994
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

1-polige Hauptleitungsabzweigklemme 4 x 50 mm² Leiteranschlussquerschnitten pro Pol. Mit 2 Schrauben pro Klemmstelle für einen sicheren Kontaktdruck. Hochfeste Schnellbefestigung aus verzinktem Stahlblech zur einfachen Montage auf Tragschienen.
Klemmabdeckungen sind in den üblichen Leiterfarben lieferbar.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anschlussart Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
HLAK 1-2x35 GR grau schrauben 2009042
1 Stück 1.734,00 € Preis / 100 Stück
Hauptleitungsabzweigklemme, 1-polig
Hauptleitungsabzweigklemme, 1-polig

Hauptleitungsabzweigklemme, 1-polig

Art.Nr. 2009042

Datenblatt, 0.30MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 4 - 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 4 - 70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 4 - 70 mm²
Anschlussposition oben/unten
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig 4 - 70 mm²
Anschlussart schrauben
Anzahl der Klemmstellen 4
Anzahl der Klemmstellen je Pol 4
Bemessungsstrom IL 190 A
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C
Geeignet für Bandleiteranschluss nein
Geeignet für flexible Leiter nein
Geeignet für Massivleiter ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter ja
Geeignet für Rundleiteranschluss ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss ja
Halogenfrei ja
Isolierstoff Thermoplast
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie 190 A
Max. Kabelquerschnitt 50 mm²
Max. Leiterquerschnitt 50 mm²
Mit Betätigungshebeln nein
Nennquerschnitt 50 mm²
Nennspannung 960 V
Nennstrom 190 A
Polzahl 1
Querschnitt 50 mm²
ROHS Konform ja
Schlagfest ja
Temperatureinsatzbereich -25 - 70 °C
Transparent nein
Umgebungstemperatur 40 °C
VDE geprüft ja
HLAK 1-2x35 GRGN grau / grün schrauben 2009044
1 Stück 1.734,00 € Preis / 100 Stück
Hauptleitungsabzweigklemme, 1-polig
Hauptleitungsabzweigklemme, 1-polig

Hauptleitungsabzweigklemme, 1-polig

Art.Nr. 2009044

Datenblatt, 0.31MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 4 - 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 4 - 70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 4 - 70 mm²
Anschlussposition oben/unten
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig 4 - 70 mm²
Anschlussart schrauben
Anzahl der Klemmstellen 4
Anzahl der Klemmstellen je Pol 4
Bemessungsstrom IL 190 A
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C
Geeignet für Bandleiteranschluss nein
Geeignet für flexible Leiter nein
Geeignet für Massivleiter ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter ja
Geeignet für Rundleiteranschluss ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss ja
Halogenfrei ja
Isolierstoff Thermoplast
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie 190 A
Max. Kabelquerschnitt 50 mm²
Max. Leiterquerschnitt 50 mm²
Mit Betätigungshebeln nein
Nennquerschnitt 50 mm²
Nennspannung 960 V
Nennstrom 190 A
Polzahl 1
Querschnitt 50 mm²
ROHS Konform ja
Schlagfest ja
Temperatureinsatzbereich -25 - 70 °C
Transparent nein
Umgebungstemperatur 40 °C
VDE geprüft ja
HLAK 1-2x35 GRBL grau / blau schrauben 2009046
1 Stück 1.734,00 € Preis / 100 Stück
Hauptleitungsabzweigklemme, 1-polig
Hauptleitungsabzweigklemme, 1-polig

Hauptleitungsabzweigklemme, 1-polig

Art.Nr. 2009046

Datenblatt, 0.31MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 4 - 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 4 - 70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 4 - 70 mm²
Anschlussposition oben/unten
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig 4 - 70 mm²
Anschlussart schrauben
Anzahl der Klemmstellen 4
Anzahl der Klemmstellen je Pol 4
Bemessungsstrom IL 190 A
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C
Geeignet für Bandleiteranschluss nein
Geeignet für flexible Leiter nein
Geeignet für Massivleiter ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter ja
Geeignet für Rundleiteranschluss ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss ja
Halogenfrei ja
Isolierstoff Thermoplast
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie 190 A
Max. Kabelquerschnitt 50 mm²
Max. Leiterquerschnitt 50 mm²
Mit Betätigungshebeln nein
Nennquerschnitt 50 mm²
Nennspannung 960 V
Nennstrom 190 A
Polzahl 1
Querschnitt 50 mm²
ROHS Konform ja
Schlagfest ja
Temperatureinsatzbereich -25 - 70 °C
Transparent nein
Umgebungstemperatur 40 °C
VDE geprüft ja
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

HLAK 1-2x35 GR / 2009042
Download
HLAK 1-2x35 GRGN / 2009044
Download
HLAK 1-2x35 GRBL / 2009046
Download
Downloads

Datenblatt

HLAK 1-2x35 GR / 2009042, 0.30MB, pdf
Download
HLAK 1-2x35 GRGN / 2009044, 0.31MB, pdf
Download
HLAK 1-2x35 GRBL / 2009046, 0.31MB, pdf