Klemmleistenset mit Steckklemmen für SDB 05

Art.Nr. 2008914 | EAN 4012196465873

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Klemmleistenset für die Kleinverteiler der SDB-Serie. Die Sets können zur Erweiterung und Bestückung der leeren Kleinverteiler der Typenreihe SDB 05... verwendet werden.

Montageanleitung; Abdeckstreifen; Hutschiene mit entsprechendem Träger und Befestigungsmaterial; eine Schutzleiterklemme und eine Neutralleiterklemme mit je zwei Schraubklemmstellen 16/25 mm² sowie 2x4 mm² und 12x2,5 mm² schraubenlose Klemmstellen

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KLS-SDB 05S 2008914
1 Stück 25,15 € Preis / 1 Stück
Klemmleistenset mit Steckklemmen für SDB 05
Klemmleistenset mit Steckklemmen für SDB 05

Klemmleistenset mit Steckklemmen für SDB 05

Art.Nr. 2008914

Datenblatt, 0.39MB, pdf
Download

Technische Daten

Querschnitt 2,5 mm²

Abmessungen

Länge 82 mm
Breite 15 mm
Höhe 4 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

KLS-SDB 05S / 2008914
Download
Downloads

Datenblatt

KLS-SDB 05S / 2008914, 0.39MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kleinverteiler-Serie SDB, 3.74MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.74MB, pdf
Download