Kabelverschraubung, Zugentlastung PG

Parent Art.Nr. cxmOID1091
  • Schutzart IP 54
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 65
  • Gewinde Pg

Kabelverschraubung mit zentrisch wirkender Querbügel-Zugentlastung in der Druckschraube, Biegeschutz beweglicher Leitungen durch stark gerundete Druckschraube. Mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430. Druckringe Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert. Dichtring aus NR/SBR. Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54 Mit Sechskant-Zwischenstutzen (ähnlich Form C 4 nach DIN 46320). * Preise laut DEL-Notierung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
159 MS PG 7 Pg 7 2046075
50 Stück 537,70 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, Zugentlastung PG
Kabelverschraubung, Zugentlastung PG

Kabelverschraubung, Zugentlastung PG

Art.Nr. 2046075

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 14 mm
SW 2 16 mm
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 5 - 7 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
Gewinde Pg 7
Gewindeart PG
Gewindelänge 5 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP54
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 17,5 mm
Maß L max. 22 mm
Maß L1 5 mm
Maß L2 10 mm
Maß L3 9,3 mm
159 MS PG 9 Pg 9 2046091
50 Stück 610,80 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, Zugentlastung PG
Kabelverschraubung, Zugentlastung PG

Kabelverschraubung, Zugentlastung PG

Art.Nr. 2046091

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 17 mm
SW 2 19 mm
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 6 - 8 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
Gewinde Pg 9
Gewindeart PG
Gewindelänge 6 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP54
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 20,5 mm
Maß L max. 24 mm
Maß L1 6 mm
Maß L2 10,5 mm
Maß L3 10,6 mm
159 MS PG11 Pg 11 2046113
50 Stück 688,90 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, Zugentlastung PG
Kabelverschraubung, Zugentlastung PG

Kabelverschraubung, Zugentlastung PG

Art.Nr. 2046113

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 20 mm
SW 2 22 mm
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 8 - 10 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
Gewinde Pg 11
Gewindeart PG
Gewindelänge 6 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP54
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 24,5 mm
Maß L max. 25 mm
Maß L1 6 mm
Maß L2 11 mm
Maß L3 11,3 mm
159 MS PG13.5 Pg 13,5 2046121
50 Stück 775,70 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, Zugentlastung PG
Kabelverschraubung, Zugentlastung PG

Kabelverschraubung, Zugentlastung PG

Art.Nr. 2046121

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 22 mm
SW 2 24 mm
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 8 - 10 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
Gewinde Pg 13,5
Gewindeart PG
Gewindelänge 6,5 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP65
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 27 mm
Maß L max. 26 mm
Maß L1 6,5 mm
Maß L2 12,5 mm
Maß L3 11,3 mm
159 MS PG16 Pg 16 2046164
25 Stück 930,70 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, Zugentlastung PG
Kabelverschraubung, Zugentlastung PG

Kabelverschraubung, Zugentlastung PG

Art.Nr. 2046164

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 24 mm
SW 2 26 mm
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 8 - 10 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
Gewinde Pg 16
Gewindeart PG
Gewindelänge 6,5 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP54
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 29 mm
Maß L max. 28 mm
Maß L1 6,5 mm
Maß L2 13,5 mm
Maß L3 11,8 mm
159 MS PG21 Pg 21 2046210
25 Stück 1.216,45 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, Zugentlastung PG
Kabelverschraubung, Zugentlastung PG

Kabelverschraubung, Zugentlastung PG

Art.Nr. 2046210

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 30 mm
SW 2 33 mm
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 17 - 19 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
Gewinde Pg 21
Gewindeart PG
Gewindelänge 7 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP65
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 37 mm
Maß L max. 32 mm
Maß L1 7 mm
Maß L2 15 mm
Maß L3 13,3 mm
159 MS PG29 Pg 29 2046296
10 Stück 1.847,35 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, Zugentlastung PG
Kabelverschraubung, Zugentlastung PG

Kabelverschraubung, Zugentlastung PG

Art.Nr. 2046296

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 40 mm
SW 2 42 mm
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 24 - 26 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
Gewinde Pg 29
Gewindeart PG
Gewindelänge 8 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP54
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 46,5 mm
Maß L max. 34 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 16,5 mm
Maß L3 13,8 mm
159 MS PG36 Pg 36 2046369
5 Stück 3.165,70 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, Zugentlastung PG
Kabelverschraubung, Zugentlastung PG

Kabelverschraubung, Zugentlastung PG

Art.Nr. 2046369

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 50 mm
SW 2 52 mm
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 31 - 33 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
Gewinde Pg 36
Gewindeart PG
Gewindelänge 9 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP54
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 57 mm
Maß L max. 40 mm
Maß L1 9 mm
Maß L2 19,5 mm
Maß L3 15,8 mm
159 MS PG42 Pg 42 2046423
5 Stück 4.394,50 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, Zugentlastung PG
Kabelverschraubung, Zugentlastung PG

Kabelverschraubung, Zugentlastung PG

Art.Nr. 2046423

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 57 mm
SW 2 59 mm
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 37 - 39 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
Gewinde Pg 42
Gewindeart PG
Gewindelänge 10 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP65
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 65 mm
Maß L max. 43 mm
Maß L1 10 mm
Maß L2 22 mm
Maß L3 16,3 mm
159 MS PG48 Pg 48 2046482
4 Stück 6.265,85 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, Zugentlastung PG
Kabelverschraubung, Zugentlastung PG

Kabelverschraubung, Zugentlastung PG

Art.Nr. 2046482

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 64 mm
SW 2 64 mm
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 43 - 45 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
Gewinde Pg 48
Gewindeart PG
Gewindelänge 10 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP65
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 70 mm
Maß L max. 44 mm
Maß L1 10 mm
Maß L2 23 mm
Maß L3 16,3 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

159 MS PG 7 / 2046075
Download
159 MS PG 9 / 2046091
Download
159 MS PG11 / 2046113
Download
159 MS PG13.5 / 2046121
Download
159 MS PG16 / 2046164
Download
159 MS PG21 / 2046210
Download
159 MS PG29 / 2046296
Download
159 MS PG36 / 2046369
Download
159 MS PG42 / 2046423
Download
159 MS PG48 / 2046482
Download
Downloads

Datenblatt

159 MS PG 7 / 2046075, 0.15MB, pdf
Download
159 MS PG 9 / 2046091, 0.15MB, pdf
Download
159 MS PG11 / 2046113, 0.15MB, pdf
Download
159 MS PG13.5 / 2046121, 0.15MB, pdf
Download
159 MS PG16 / 2046164, 0.15MB, pdf
Download
159 MS PG21 / 2046210, 0.15MB, pdf
Download
159 MS PG29 / 2046296, 0.15MB, pdf
Download
159 MS PG36 / 2046369, 0.15MB, pdf
Download
159 MS PG42 / 2046423, 0.15MB, pdf
Download
159 MS PG48 / 2046482, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zubehör

10 Produkte