Kabelverschraubung, kleiner Dichtring PG

Parent Art.Nr. cxmOID1037
  • Schutzart IP 54
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 65
  • Gewinde Pg

Kabelverschraubung mit Sechskant-Zwischenstutzen, Form C4 nach DIN 46320 mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430.
Druckringe Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert.
Dichtring aus NR/SBR.
Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54.
Mit einfachen Dichtring, mit kleinem Innendurchmesser.
* Preise laut DEL-Notierung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
163 MS PG 7 Pg 7 2082071
50 Stück 144,55 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, kleiner Dichtring PG
Kabelverschraubung, kleiner Dichtring PG

Kabelverschraubung, kleiner Dichtring PG

Art.Nr. 2082071

Technische Daten

SW 1 14 mm
SW 2 13 mm
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 5 - 7 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
Gewinde Pg 7
Gewindeart PG
Gewindelänge 5 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP54
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß E 15,5 mm
Maß L max. 15 mm
Maß L1 5 mm
Maß L2 10 mm
Maß L3 2,5 mm
163 MS PG 9 Pg 9 2082098
50 Stück 149,20 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, kleiner Dichtring PG
Kabelverschraubung, kleiner Dichtring PG

Kabelverschraubung, kleiner Dichtring PG

Art.Nr. 2082098

Technische Daten

SW 1 17 mm
SW 2 15 mm
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 6 - 8 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
Gewinde Pg 9
Gewindeart PG
Gewindelänge 6 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP65
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß E 18,9 mm
Maß L max. 16 mm
Maß L1 6 mm
Maß L2 10,5 mm
Maß L3 2,5 mm
163 MS PG11 Pg 11 2082101
25 Stück 177,80 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, kleiner Dichtring PG
Kabelverschraubung, kleiner Dichtring PG

Kabelverschraubung, kleiner Dichtring PG

Art.Nr. 2082101

Technische Daten

SW 1 20 mm
SW 2 18 mm
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 8 - 10 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
Gewinde Pg 11
Gewindeart PG
Gewindelänge 6 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Mehrfach Dichteinsatz