Kabelverschraubung, Einschnittring M

Parent Art.Nr. cxmOID22993
  • Schutzart IP 54
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 65
  • Gewinde Metrisch

Kabelverschraubung mit Sechskant-Zwischenstutzen, Form C4 nach DIN 46320 mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Druckringe Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert. Dichtring aus NR/SBR. Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54. Mit Einschnittring. * Preise laut DEL-Notierung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
162 MS M16 M16 x 1,5 2083712
50 Stück 213,65 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, Einschnittring M
Kabelverschraubung, Einschnittring M

Kabelverschraubung, Einschnittring M

Art.Nr. 2083712

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 18 mm
SW 2 15 mm
Art der Dichtung ausschneidbarer Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 5 - 8 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
Gewinde M16 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 7 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP65
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß E 20,2 mm
Maß L1 7 mm
Maß L2 16 mm
162 MS M20 M20 x 1,5 2083716
25 Stück 266,70 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, Einschnittring M
Kabelverschraubung, Einschnittring M

Kabelverschraubung, Einschnittring M

Art.Nr. 2083716

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 22 mm
SW 2 20 mm
Art der Dichtung ausschneidbarer Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 7,5 - 13,5 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
Gewinde M20 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 7 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP65
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß E 24,4 mm
Maß L1 7 mm
Maß L2 18 mm
162 MS M25 M25 x 1,5 2083720
25 Stück 536,05 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, Einschnittring M
Kabelverschraubung, Einschnittring M

Kabelverschraubung, Einschnittring M

Art.Nr. 2083720

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 32 mm
SW 2 28 mm
Art der Dichtung ausschneidbarer Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 10 - 20,5 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
Gewinde M25 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 8 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP65
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß E 35,5 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 22 mm
162 MS M32 M32 x 1,5 2083724
10 Stück 928,90 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, Einschnittring M
Kabelverschraubung, Einschnittring M

Kabelverschraubung, Einschnittring M

Art.Nr. 2083724

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 40 mm
SW 2 37 mm
Art der Dichtung ausschneidbarer Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 18 - 29 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
Gewinde M32 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 8,5 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP65
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß E 43,5 mm
Maß L1 8,5 mm
Maß L2 24 mm
162 MS M40 M40 x 1,5 2083728
10 Stück 2.487,05 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, Einschnittring M
Kabelverschraubung, Einschnittring M

Kabelverschraubung, Einschnittring M

Art.Nr. 2083728

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 50 mm
SW 2 47 mm
Art der Dichtung ausschneidbarer Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 24 - 31 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
Gewinde M40 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 8,5 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP65
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß E 54 mm
Maß L1 8,5 mm
Maß L2 29 mm
162 MS M50 M50 x 1,5 2083732
5 Stück 3.311,15 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, Einschnittring M
Kabelverschraubung, Einschnittring M

Kabelverschraubung, Einschnittring M

Art.Nr. 2083732

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 57 mm
SW 2 54 mm
Art der Dichtung ausschneidbarer Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 30 - 42 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
Gewinde M50 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 9,5 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP65
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß E 61 mm
Maß L1 9,5 mm
Maß L2 33 mm
162 MS M63 M63 x 1,5 2083736
5 Stück 4.341,15 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, Einschnittring M
Kabelverschraubung, Einschnittring M

Kabelverschraubung, Einschnittring M

Art.Nr. 2083736

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 65 mm
SW 2 60 mm
Art der Dichtung ausschneidbarer Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 36 - 47 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
Gewinde M63 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 10 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP65
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß E 69 mm
Maß L1 10 mm
Maß L2 10 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

162 MS M16 / 2083712
Download
162 MS M20 / 2083716
Download
162 MS M25 / 2083720
Download
162 MS M32 / 2083724
Download
162 MS M40 / 2083728
Download
162 MS M50 / 2083732
Download
162 MS M63 / 2083736
Download
Downloads

Datenblatt

162 MS M16 / 2083712, 0.14MB, pdf
Download
162 MS M20 / 2083716, 0.14MB, pdf
Download
162 MS M25 / 2083720, 0.14MB, pdf
Download
162 MS M32 / 2083724, 0.14MB, pdf
Download
162 MS M40 / 2083728, 0.14MB, pdf
Download
162 MS M50 / 2083732, 0.14MB, pdf
Download
162 MS M63 / 2083736, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zubehör

7 Produkte