Verschlussschraube, PG-Gewinde

Parent Art.Nr. cxmOID1124
  • Gewinde Pg
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Verschlussschraube N nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430.
In Verbindung mit Dichtring Typ 107, 170 oder 171 Schutzart IP 68 (5 bar/1 h).
Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten.
* Preise laut DEL-Notierung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
168 MS PG 7 Pg 7 2090074
100 Stück 99,80 € Preis / 100 Stück
Verschlussschraube, PG-Gewinde
Verschlussschraube, PG-Gewinde

Verschlussschraube, PG-Gewinde

Art.Nr. 2090074

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewindeart PG
Gewindenenngröße metrisch/PG 7
Gewindesteigung 1,27 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß D 14 mm
Maß L 5 mm
168 MS PG 9 Pg 9 2090090
100 Stück 104,00 € Preis / 100 Stück
Verschlussschraube, PG-Gewinde
Verschlussschraube, PG-Gewinde

Verschlussschraube, PG-Gewinde

Art.Nr. 2090090

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewindeart PG
Gewindenenngröße metrisch/PG 9
Gewindesteigung 1,41 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß D 17 mm
Maß L 6 mm
168 MS PG11 Pg 11 2090112
100 Stück 135,40 € Preis / 100 Stück
Verschlussschraube, PG-Gewinde
Verschlussschraube, PG-Gewinde

Verschlussschraube, PG-Gewinde

Art.Nr. 2090112

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewindeart PG
Gewindenenngröße metrisch/PG 11
Gewindesteigung 1,41 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß D 20 mm
Maß L 6 mm
168 MS PG13 Pg 13,5 2090139
100 Stück 154,45 € Preis / 100 Stück
Verschlussschraube, PG-Gewinde
Verschlussschraube, PG-Gewinde

Verschlussschraube, PG-Gewinde

Art.Nr. 2090139

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewindeart PG
Gewindenenngröße metrisch/PG 13,5
Gewindesteigung 1,41 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß D 22 mm
Maß L 6,5 mm
168 MS PG16 Pg 16 2090163
100 Stück 180,50 € Preis / 100 Stück
Verschlussschraube, PG-Gewinde
Verschlussschraube, PG-Gewinde

Verschlussschraube, PG-Gewinde

Art.Nr. 2090163

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewindeart PG
Gewindenenngröße metrisch/PG 16
Gewindesteigung 1,41 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß D 24 mm
Maß L 6,5 mm
168 MS PG21 Pg 21 2090201
50 Stück 280,30 € Preis / 100 Stück
Verschlussschraube, PG-Gewinde
Verschlussschraube, PG-Gewinde

Verschlussschraube, PG-Gewinde

Art.Nr. 2090201

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewindeart PG
Gewindenenngröße metrisch/PG 21
Gewindesteigung 1,59 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß D 30 mm
Maß L 7 mm
168 MS PG29 Pg 29 2090295
50 Stück 574,95 € Preis / 100 Stück
Verschlussschraube, PG-Gewinde
Verschlussschraube, PG-Gewinde

Verschlussschraube, PG-Gewinde

Art.Nr. 2090295

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewindeart PG
Gewindenenngröße metrisch/PG 29
Gewindesteigung 1,59 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß D 39 mm
Maß L 8 mm
168 MS PG36 Pg 36 2090368
50 Stück 1.048,20 € Preis / 100 Stück
Verschlussschraube, PG-Gewinde
Verschlussschraube, PG-Gewinde

Verschlussschraube, PG-Gewinde

Art.Nr. 2090368

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewindeart PG
Gewindenenngröße metrisch/PG 36
Gewindesteigung 1,59 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß D 50 mm
Maß L 9 mm
168 MS PG42 Pg 42 2090422
25 Stück 1.616,40 € Preis / 100 Stück
Verschlussschraube, PG-Gewinde
Verschlussschraube, PG-Gewinde

Verschlussschraube, PG-Gewinde

Art.Nr. 2090422

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewindeart PG
Gewindenenngröße metrisch/PG 42
Gewindesteigung 1,59 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß D 57 mm
Maß L 10 mm
168 MS PG48 Pg 48 2090481
25 Stück 2.464,85 € Preis / 100 Stück
Verschlussschraube, PG-Gewinde
Verschlussschraube, PG-Gewinde

Verschlussschraube, PG-Gewinde

Art.Nr. 2090481

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewindeart PG
Gewindenenngröße metrisch/PG 48
Gewindesteigung 1,59 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß D 64 mm
Maß L 10 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

168 MS PG 7 / 2090074
Download
168 MS PG 9 / 2090090
Download
168 MS PG11 / 2090112
Download
168 MS PG13 / 2090139
Download
168 MS PG16 / 2090163
Download
168 MS PG21 / 2090201
Download
168 MS PG29 / 2090295
Download
168 MS PG36 / 2090368
Download
168 MS PG42 / 2090422
Download
168 MS PG48 / 2090481
Download
Downloads

Datenblatt

168 MS PG 7 / 2090074, 0.11MB, pdf
Download
168 MS PG 9 / 2090090, 0.11MB, pdf
Download
168 MS PG11 / 2090112, 0.11MB, pdf
Download
168 MS PG13 / 2090139, 0.11MB, pdf
Download
168 MS PG16 / 2090163, 0.11MB, pdf
Download
168 MS PG21 / 2090201, 0.11MB, pdf
Download
168 MS PG29 / 2090295, 0.11MB, pdf
Download
168 MS PG36 / 2090368, 0.11MB, pdf
Download
168 MS PG42 / 2090422, 0.11MB, pdf
Download
168 MS PG48 / 2090481, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen