Staubschutzplättchen, PG

Parent Art.Nr. cxmOID1342
  • Gewinde Pg
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Zell-Polyethylen.
Schutzplättchen zum staubdichten Verschließen der V-TEC und V-TEC MS-Kabelverschraubungen vor der Installation des Kabels.
Anwendung: Die Plättchen werden zwischen Hutmutter und Dichtung vormontiert. Bei der Installation des Kabels brauchen sie nicht entfernt zu werden, sondern werden mit dem Kabel einfach nach innen durchgestoßen.
Anmerkung: Die Plättchen bieten keinen mechanischen Schutz.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Maß
D
Maß
t
Größe Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
107 S VTEC PG7 schwarz 11 mm 2 mm Pg 7 mm 2028891
100 Stück 18,40 € Preis / 100 Stück
Staubschutzplättchen, PG
Staubschutzplättchen, PG

Staubschutzplättchen, PG

Art.Nr. 2028891

Technische Daten

Ausführung sonstige
Größe Pg 7 mm
Größe PG7
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Zell - Polyäthylen

Abmessungen

Maß D 11 mm
Maß t 2 mm
107 S VTEC PG9 schwarz 14 mm 2 mm Pg 9 mm 2028905
100 Stück 18,40 € Preis / 100 Stück
Staubschutzplättchen, PG
Staubschutzplättchen, PG

Staubschutzplättchen, PG

Art.Nr. 2028905

Technische Daten

Ausführung sonstige
Größe Pg 9 mm
Größe PG9
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Zell - Polyäthylen

Abmessungen

Maß D 14 mm
Maß t 2 mm
107 S VTEC PG11 schwarz 16,5 mm 2 mm Pg 11 mm 2028913
100 Stück 18,95 € Preis / 100 Stück
Staubschutzplättchen, PG
Staubschutzplättchen, PG

Staubschutzplättchen, PG

Art.Nr. 2028913

Technische Daten

Ausführung sonstige
Größe Pg 11 mm
Größe PG11
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Zell - Polyäthylen

Abmessungen

Maß D 16,5 mm
Maß t 2 mm
107 S VTEC PG13 schwarz 18,5 mm 2 mm Pg 13,5 mm 2028921
100 Stück 20,05 € Preis / 100 Stück
Staubschutzplättchen, PG
Staubschutzplättchen, PG

Staubschutzplättchen, PG

Art.Nr. 2028921

Technische Daten

Ausführung sonstige
Größe Pg 13,5 mm
Größe PG13,5
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Zell - Polyäthylen

Abmessungen

Maß D 18,5 mm
Maß t 2 mm
107 S VTEC PG16 schwarz 21 mm 2 mm Pg 16 mm 2028948
100 Stück 20,95 € Preis / 100 Stück
Staubschutzplättchen, PG
Staubschutzplättchen, PG

Staubschutzplättchen, PG

Art.Nr. 2028948

Technische Daten

Ausführung sonstige
Größe Pg 16 mm
Größe PG16
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Zell - Polyäthylen

Abmessungen

Maß D 21 mm