O-Dichtring für metrisches Anschlussgewinde

Parent Art.Nr. cxmOID1332
  • Gewinde Metrisch
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unverlierbar vormontiert werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Größe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
171 M12 M12 mm 2088703
100 Stück 21,70 € Preis / 100 Stück
O-Dichtring für metrisches Anschlussgewinde
O-Dichtring für metrisches Anschlussgewinde

O-Dichtring für metrisches Anschlussgewinde

Art.Nr. 2088703

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung O-Ring
Außendurchmesser 11,5 mm
Innendurchmesser 10 mm
für Gewindemaß metrisch 12
Gewinde M12
Größe M12 mm
Stärke 1,5 mm
Werkstoff Bezeichnung Nitril-Kautschuk

Abmessungen

Maß D 10 mm
Maß S 1,5 mm
171 M16 M16 mm 2088711
100 Stück 22,80 € Preis / 100 Stück
O-Dichtring für metrisches Anschlussgewinde
O-Dichtring für metrisches Anschlussgewinde

O-Dichtring für metrisches Anschlussgewinde

Art.Nr. 2088711

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung O-Ring
Außendurchmesser 14,5 mm
Innendurchmesser 13 mm
für Gewindemaß metrisch 16
Gewinde M16
Größe M16 mm
Stärke 1,5 mm
Werkstoff Bezeichnung Nitril-Kautschuk

Abmessungen

Maß D 13 mm
Maß S 1,5 mm
171 M20 M20 mm 2088738
100 Stück 26,20 € Preis / 100 Stück
O-Dichtring für metrisches Anschlussgewinde
O-Dichtring für metrisches Anschlussgewinde

O-Dichtring für metrisches Anschlussgewinde

Art.Nr. 2088738

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung O-Ring
Außendurchmesser 19,5 mm
Innendurchmesser 18 mm
für Gewindemaß metrisch 20
Gewinde M20
Größe M20 mm
Stärke 1,5 mm
Werkstoff Bezeichnung Nitril-Kautschuk

Abmessungen

Maß D 18 mm
Maß S 1,5 mm
171 M25 M25 mm 2088746
100 Stück 31,40 € Preis / 100 Stück
O-Dichtring für metrisches Anschlussgewinde
O-Dichtring für metrisches Anschlussgewinde

O-Dichtring für metrisches Anschlussgewinde

Art.Nr. 2088746

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung O-Ring
Außendurchmesser 23,5 mm
Innendurchmesser 22 mm
für Gewindemaß metrisch 25
Gewinde M25
Größe M25 mm
Stärke 1,5 mm
Werkstoff Bezeichnung Nitril-Kautschuk

Abmessungen

Maß D 22 mm
Maß S 1,5 mm
171 M32 M32 mm 2088754
100 Stück 36,15 € Preis / 100 Stück
O-Dichtring für metrisches Anschlussgewinde
O-Dichtring für metrisches Anschlussgewinde

O-Dichtring für metrisches Anschlussgewinde

Art.Nr. 2088754

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung O-Ring
Außendurchmesser 31 mm
Innendurchmesser 29 mm
für Gewindemaß metrisch 32
Gewinde M32
Größe M32 mm
Stärke 2 mm
Werkstoff Bezeichnung Nitril-Kautschuk

Abmessungen

Maß D 29 mm
Maß S 2 mm
171 M40 M40 mm 2088762
50 Stück 41,55 € Preis / 100 Stück
O-Dichtring für metrisches Anschlussgewinde
O-Dichtring für metrisches Anschlussgewinde

O-Dichtring für metrisches Anschlussgewinde

Art.Nr. 2088762

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung O-Ring
Außendurchmesser 38 mm
Innendurchmesser 36 mm
für Gewindemaß metrisch 40
Gewinde M40
Größe M40 mm
Stärke 2 mm
Werkstoff Bezeichnung Nitril-Kautschuk

Abmessungen

Maß D 36 mm
Maß S 2 mm
171 M50 M50 mm 2088770
50 Stück 78,90 € Preis / 100 Stück
O-Dichtring für metrisches Anschlussgewinde
O-Dichtring für metrisches Anschlussgewinde

O-Dichtring für metrisches Anschlussgewinde

Art.Nr. 2088770

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung O-Ring
Außendurchmesser 48 mm
Innendurchmesser 46 mm
für Gewindemaß metrisch 50
Gewinde M50
Größe M50 mm
Stärke 2 mm
Werkstoff Bezeichnung Nitril-Kautschuk

Abmessungen

Maß D 46 mm
Maß S 2 mm
171 M63 M63 mm 2088789
25 Stück 126,25 € Preis / 100 Stück
O-Dichtring für metrisches Anschlussgewinde
O-Dichtring für metrisches Anschlussgewinde

O-Dichtring für metrisches Anschlussgewinde

Art.Nr. 2088789

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung O-Ring
Außendurchmesser 61 mm
Innendurchmesser 59 mm
für Gewindemaß metrisch 63
Gewinde M63
Größe M63 mm
Stärke 2 mm
Werkstoff Bezeichnung Nitril-Kautschuk

Abmessungen

Maß D 59 mm
Maß S 2 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

171 M12 / 2088703
Download
171 M16 / 2088711
Download
171 M20 / 2088738
Download
171 M25 / 2088746
Download
171 M32 / 2088754
Download
171 M40 / 2088762
Download
171 M50 / 2088770
Download
171 M63 / 2088789
Download
Downloads

Datenblatt

171 M12 / 2088703, 0.11MB, pdf
Download
171 M16 / 2088711, 0.11MB, pdf
Download
171 M20 / 2088738, 0.11MB, pdf
Download
171 M25 / 2088746, 0.11MB, pdf
Download
171 M32 / 2088754, 0.11MB, pdf
Download
171 M40 / 2088762, 0.11MB, pdf
Download
171 M50 / 2088770, 0.11MB, pdf
Download
171 M63 / 2088789, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen