Erweiterungsstück, metrisches Gewinde

Parent Art.Nr. cxmOID206929
  • Gewinde Metrisch
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Die Anwendungsgebiete für Messing-Kabelverschraubungen reichen von Kabelabzweigkästen als Verteiler-/Verbindungskästen bis hin zur großen industriellen Anwendung für die sichere Bodeneinführung bei Schaltschränken mit Steuer- und Verteilerfunktion. Für den mechanisch gehobenen Anspruch bietet OBO die gesamte Familie von Erweiterungen (Teil K) nach DIN 46320 an. * Preise laut DEL-Notierung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Gewinde
außen
Gewinde
innen
SW Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
165 ADA M12-16 M12 M16 18 mm 2088280
50 Stück 176,65 € Preis / 100 Stück
Erweiterungsstück, metrisches Gewinde
Erweiterungsstück, metrisches Gewinde

Erweiterungsstück, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2088280

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
Gewindeart Außengewinde metrisch
Gewindeart Innengwinde metrisch
Gewinde außen M12
Gewindemaß metrisch Außen 12
Gewinde innen M16
Gewindemaß metrisch Innen 16
SW 18 mm
Vernickelt ja
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß D 8 mm
Maß E 20 mm
Maß L 16 mm
Maß L1 5 mm
Maß L2 7 mm
165 ADA M16-20 M16 M20 22 mm 2088281
50 Stück 233,35 € Preis / 100 Stück
Erweiterungsstück, metrisches Gewinde
Erweiterungsstück, metrisches Gewinde

Erweiterungsstück, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2088281

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
Gewindeart Außengewinde metrisch
Gewindeart Innengwinde metrisch
Gewinde außen M16
Gewindemaß metrisch Außen 16
Gewinde innen M20
Gewindemaß metrisch Innen 20
SW 22 mm
Vernickelt ja
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß D 12 mm
Maß E 24,5 mm
Maß L 16,7 mm
Maß L1 5 mm
Maß L2 8 mm
165 ADA M20-25 M20 M25 27 mm 2088282
50 Stück 397,70 € Preis / 100 Stück
Erweiterungsstück, metrisches Gewinde
Erweiterungsstück, metrisches Gewinde

Erweiterungsstück, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2088282

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
Gewindeart Außengewinde metrisch
Gewindeart Innengwinde metrisch
Gewinde außen M20
Gewindemaß metrisch Außen 20
Gewinde innen M25
Gewindemaß metrisch Innen 25
SW 27 mm
Vernickelt ja
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß D 15 mm
Maß E 29 mm
Maß L 18,5 mm
Maß L1 6,4 mm
Maß L2 9 mm
165 ADA M25-32 M25 M32 34 mm 2088283
50 Stück 500,10 € Preis / 100 Stück
Erweiterungsstück, metrisches Gewinde
Erweiterungsstück, metrisches Gewinde

Erweiterungsstück, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2088283

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
Gewindeart Außengewinde metrisch
Gewindeart Innengwinde metrisch
Gewinde außen M25
Gewindemaß metrisch Außen 25
Gewinde innen M32
Gewindemaß metrisch Innen 32
SW 34 mm
Vernickelt ja
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß D 20,8 mm
Maß E 35,8 mm
Maß L 20,7 mm
Maß L1 7,4 mm
Maß L2 8 mm
165 ADA M32-40 M32 M40 42 mm 2088284
25 Stück 790,40 € Preis / 100 Stück
Erweiterungsstück, metrisches Gewinde
Erweiterungsstück, metrisches Gewinde

Erweiterungsstück, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2088284

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
Gewindeart Außengewinde metrisch
Gewindeart Innengwinde metrisch
Gewinde außen M32
Gewindemaß metrisch Außen 32
Gewinde innen M40
Gewindemaß metrisch Innen 40
SW 42 mm
Vernickelt ja
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß D 26 mm
Maß E 45,5 mm
Maß L 23,8 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 10 mm
165 ADA M40-50 M40 M50 52 mm 2088285
10 Stück 1.251,05 € Preis / 100 Stück
Erweiterungsstück, metrisches Gewinde
Erweiterungsstück, metrisches Gewinde

Erweiterungsstück, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2088285

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
Gewindeart Außengewinde metrisch
Gewindeart Innengwinde metrisch
Gewinde außen M40
Gewindemaß metrisch Außen 40
Gewinde innen M50
Gewindemaß metrisch Innen 50
SW 52 mm
Vernickelt ja
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß D 33,8 mm
Maß E 58 mm
Maß L 30,5 mm
Maß L1 8,2 mm
Maß L2 12,5 mm
165 ADA M 50-63 M50 M63 65 mm 2088286
5 Stück 3.026,90 € Preis / 100 Stück
Erweiterungsstück, metrisches Gewinde
Erweiterungsstück, metrisches Gewinde

Erweiterungsstück, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2088286

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
Gewindeart Außengewinde metrisch
Gewindeart Innengwinde metrisch
Gewinde außen M50
Gewindemaß metrisch Außen 50
Gewinde innen M63
Gewindemaß metrisch Innen 63
SW 65 mm
Vernickelt ja
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß D 43,4 mm
Maß E 69,9 mm
Maß L 33 mm
Maß L1 9,2 mm
Maß L2 16 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

165 ADA M12-16 / 2088280
Download
165 ADA M16-20 / 2088281
Download
165 ADA M20-25 / 2088282
Download
165 ADA M25-32 / 2088283
Download
165 ADA M32-40 / 2088284
Download
165 ADA M40-50 / 2088285
Download
165 ADA M 50-63 / 2088286
Download
Downloads

Datenblatt

165 ADA M12-16 / 2088280, 0.14MB, pdf
Download
165 ADA M16-20 / 2088281, 0.14MB, pdf
Download
165 ADA M20-25 / 2088282, 0.14MB, pdf
Download
165 ADA M25-32 / 2088283, 0.14MB, pdf
Download
165 ADA M32-40 / 2088284, 0.14MB, pdf
Download
165 ADA M40-50 / 2088285, 0.14MB, pdf
Download
165 ADA M 50-63 / 2088286, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen