Einschnittring

Parent Art.Nr. cxmOID1249
  • Gewinde Pg
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Einschnittring Gummi (ausschneidbarer Dichtring) nach DIN 46320 für Konus-Kabelverschraubungen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Größe Größe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
107 B PG9 M16 Pg 9 mm 2029103
100 Stück 36,60 € Preis / 100 Stück
Einschnittring
Einschnittring

Einschnittring

Art.Nr. 2029103

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Dichtbereich D 5 - 10 mm
Größe Pg 9 mm
Werkstoff Bezeichnung Kautschuk-Mischung

Abmessungen

Maß D1 5 mm
Maß D2 13,3 mm
Maß D3 7,5 mm
Maß D4 10 mm
Maß D5 0 mm
Maß H 5,5 mm
107 B PG11 - Pg 11 mm 2029111
100 Stück 36,60 € Preis / 100 Stück
Einschnittring
Einschnittring

Einschnittring

Art.Nr. 2029111

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Dichtbereich D 7,5 - 12,5 mm
Größe Pg 11 mm
Werkstoff Bezeichnung Kautschuk-Mischung

Abmessungen

Maß D1 7,5 mm
Maß D2 16,5 mm
Maß D3 10 mm
Maß D4 12,5 mm
Maß D5 0 mm
Maß H 6 mm
107 B PG13.5 M20 Pg 13,5 mm 2029138
100 Stück 37,60 € Preis / 100 Stück
Einschnittring
Einschnittring

Einschnittring

Art.Nr. 2029138

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Dichtbereich D 7,5 - 12,5 mm
Größe Pg 13,5 mm
Werkstoff Bezeichnung Kautschuk-Mischung

Abmessungen

Maß D1 7,5 mm
Maß D2 18,3 mm
Maß D3 10 mm
Maß D4 12,5 mm
Maß D5 0 mm
Maß H 6 mm
107 B PG16 M25 Pg 16 mm 2029162
100 Stück 50,15 € Preis / 100 Stück
Einschnittring
Einschnittring

Einschnittring

Art.Nr. 2029162

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Dichtbereich D 7,5 - 15 mm
Größe Pg 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Kautschuk-Mischung

Abmessungen

Maß D1 7,5 mm
Maß D2 20,4 mm
Maß D3 10 mm
Maß D4 12,5 mm
Maß D5 15 mm
Maß H 7 mm
107 B PG21 - Pg 21 mm 2029219
100 Stück 69,50 € Preis / 100 Stück
Einschnittring
Einschnittring

Einschnittring

Art.Nr. 2029219

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Dichtbereich D 10 - 19 mm
Größe Pg 21 mm
Werkstoff Bezeichnung Kautschuk-Mischung

Abmessungen

Maß D1 10 mm
Maß D2 25,9 mm
Maß D3 13 mm
Maß D4 16 mm
Maß D5 19 mm
Maß H 8 mm
107 B PG29 M32 Pg 29 mm 2029294
100 Stück 169,95 € Preis / 100 Stück
Einschnittring
Einschnittring

Einschnittring

Art.Nr. 2029294

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Dichtbereich D 18 - 27 mm
Größe Pg 29 mm
Werkstoff Bezeichnung Kautschuk-Mischung

Abmessungen

Maß D1 18 mm
Maß D2 34,7 mm
Maß D3 21 mm
Maß D4 24 mm
Maß D5 27 mm
Maß H 9,5 mm
107 B PG36 M40 Pg 36 mm 2029367
50 Stück 310,50 € Preis / 100 Stück
Einschnittring
Einschnittring

Einschnittring

Art.Nr. 2029367

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten