Druckring, PG-Gewinde

Parent Art.Nr. cxmOID1268
  • Gewinde Pg
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Druckring Teil 8 nach DIN 46320, passend für Kunststoff- und Messingverschraubungen nach DIN 46320.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Größe Maß
D1
Maß
D2
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
107 D PG7 GTP Pg 7 mm 11 mm 8 mm 2027070
100 Stück 9,35 € Preis / 100 Stück
Druckring, PG-Gewinde
Druckring, PG-Gewinde

Druckring, PG-Gewinde

Art.Nr. 2027070

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Außendurchmesser 11 mm
Innendurchmesser 8 mm
für Gewindemaß PG 7
Größe Pg 7 mm
Stärke 0,75 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß D1 11 mm
Maß D2 8 mm
107 D PG9 GTP Pg 9 mm 13,5 mm 10 mm 2027097
100 Stück 9,35 € Preis / 100 Stück
Druckring, PG-Gewinde
Druckring, PG-Gewinde

Druckring, PG-Gewinde

Art.Nr. 2027097

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Außendurchmesser 13,5 mm
Innendurchmesser 10 mm
für Gewindemaß PG 9
Größe Pg 9 mm
Stärke 0,75 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß D1 13,5 mm
Maß D2 10 mm
107 D PG11 GTP Pg 11 mm 16,5 mm 12 mm 2027119
100 Stück 9,35 € Preis / 100 Stück
Druckring, PG-Gewinde
Druckring, PG-Gewinde

Druckring, PG-Gewinde

Art.Nr. 2027119

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Außendurchmesser 16,5 mm
Innendurchmesser 12 mm
für Gewindemaß PG 11
Größe Pg 11 mm
Stärke 0,75 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß D1 16,5 mm
Maß D2 12 mm
107 D PG13.5 GTP Pg 13,5 mm 18,5 mm 14 mm 2027135
100 Stück 10,60 € Preis / 100 Stück
Druckring, PG-Gewinde
Druckring, PG-Gewinde

Druckring, PG-Gewinde

Art.Nr. 2027135

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Außendurchmesser 18,5 mm
Innendurchmesser 14 mm
für Gewindemaß PG 13,5
Größe Pg 13,5 mm
Stärke 0,75 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß D1 18,5 mm
Maß D2 14 mm
107 D PG16 GTP Pg 16 mm 20,5 mm 16 mm 2027151
100 Stück 12,60 € Preis / 100 Stück
Druckring, PG-Gewinde
Druckring, PG-Gewinde

Druckring, PG-Gewinde

Art.Nr. 2027151

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Außendurchmesser 20,5 mm
Innendurchmesser 16 mm
für Gewindemaß PG 16
Größe Pg 16 mm
Stärke 0,75 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß D1 20,5 mm
Maß D2 16 mm
107 D PG21 GTP Pg 21 mm 26 mm 21 mm 2027216
50 Stück 13,35 € Preis / 100 Stück
Druckring, PG-Gewinde
Druckring, PG-Gewinde

Druckring, PG-Gewinde

Art.Nr. 2027216

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Außendurchmesser 26 mm
Innendurchmesser 21 mm
für Gewindemaß PG 21
Größe Pg 21 mm
Stärke 0,75 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß D1 26 mm
Maß D2 21 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

107 D PG7 GTP / 2027070
Download
107 D PG9 GTP / 2027097
Download
107 D PG11 GTP / 2027119
Download
107 D PG13.5 GTP / 2027135
Download
107 D PG16 GTP / 2027151
Download
107 D PG21 GTP / 2027216
Download
Downloads

Datenblatt

107 D PG7 GTP / 2027070, 0.09MB, pdf
Download
107 D PG9 GTP / 2027097, 0.09MB, pdf
Download
107 D PG11 GTP / 2027119, 0.09MB, pdf
Download
107 D PG13.5 GTP / 2027135, 0.09MB, pdf
Download
107 D PG16 GTP / 2027151, 0.09MB, pdf
Download
107 D PG21 GTP / 2027216, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.74MB, pdf
Download