Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch

Parent Art.Nr. cxmOID1291
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch

Anschlussgewinde-Dichtring geeignet für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff mit metrischem Anschlussgewinde nach
DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Innendurchmesser der Dichtringe sind so ausgelegt, dass diese unverlierbar vormontiert werden können.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Größe Maß
D1
Maß
D2
Maß
t
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
107 F M12 PE M12 mm 16,3 mm 12 mm 1 mm 2030004
100 Stück 18,10 € Preis / 100 Stück
Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch
Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch

Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch

Art.Nr. 2030004

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Flachdichtring
Außendurchmesser 16,3 mm
Innendurchmesser 12 mm
für Gewindemaß metrisch 12
Größe M12 mm
Halogenfrei ja
Stärke 1 mm
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen

Abmessungen

Maß D1 16,3 mm
Maß D2 12 mm
Maß t 1 mm
107 F M16 PE M16 mm 20,9 mm 16 mm 1,1 mm 2030008
100 Stück 18,95 € Preis / 100 Stück
Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch
Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch

Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch

Art.Nr. 2030008

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Flachdichtring
Außendurchmesser 20,9 mm
Innendurchmesser 16 mm
für Gewindemaß metrisch 16
Größe M16 mm
Halogenfrei -
Stärke 1,1 mm
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen

Abmessungen

Maß D1 20,9 mm
Maß D2 16 mm
Maß t 1,1 mm
107 F M20 PE M20 mm 25,1 mm 20 mm 1,1 mm 2030012
100 Stück 21,80 € Preis / 100 Stück
Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch
Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch

Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch

Art.Nr. 2030012

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Flachdichtring
Außendurchmesser 25,1 mm
Innendurchmesser 20 mm
für Gewindemaß metrisch 20
Größe M20 mm
Halogenfrei -
Stärke 1,1 mm
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen

Abmessungen

Maß D1 25,1 mm
Maß D2 20 mm
Maß t 1,1 mm
107 F M25 PE M25 mm 31,3 mm 25 mm 1,4 mm 2030016
100 Stück 26,20 € Preis / 100 Stück
Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch
Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch

Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch

Art.Nr. 2030016

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Flachdichtring
Außendurchmesser 31,3 mm
Innendurchmesser 25 mm
für Gewindemaß metrisch 25
Größe M25 mm
Halogenfrei -
Stärke 1,4 mm
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen

Abmessungen

Maß D1 31,3 mm
Maß D2 25 mm
Maß t 1,4 mm
107 F M32 PE M32 mm 37,6 mm 32 mm 1,7 mm 2030020
100 Stück 30,10 € Preis / 100 Stück
Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch
Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch

Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch

Art.Nr. 2030020

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Flachdichtring
Außendurchmesser 37,6 mm
Innendurchmesser 32 mm
für Gewindemaß metrisch 32
Größe M32 mm
Halogenfrei -
Stärke 1,7 mm
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen

Abmessungen

Maß D1 37,6 mm
Maß D2 32 mm
Maß t 1,7 mm
107 F M40 PE M40 mm 49,1 mm 40 mm 1,7 mm 2030024
100 Stück 34,65 € Preis / 100 Stück
Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch
Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch

Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch

Art.Nr. 2030024

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Flachdichtring
Außendurchmesser 49,1 mm
Innendurchmesser 40 mm
für Gewindemaß metrisch 40
Größe M40 mm
Halogenfrei -
Stärke 1,7 mm
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen

Abmessungen

Maß D1 49,1 mm
Maß D2 40 mm
Maß t 1,7 mm
107 F M50 PE M50 mm 60,1 mm 50 mm 2 mm 2030028
100 Stück 65,80 € Preis / 100 Stück
Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch
Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch

Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch

Art.Nr. 2030028

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Flachdichtring
Außendurchmesser 60,1 mm
Innendurchmesser 50 mm
für Gewindemaß metrisch 50
Größe M50 mm
Halogenfrei -
Stärke 2 mm
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen

Abmessungen

Maß D1 60,1 mm
Maß D2 50 mm
Maß t 2 mm
107 F M63 PE M63 mm 73,8 mm 63 mm 2 mm 2030032
100 Stück 105,20 € Preis / 100 Stück
Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch
Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch

Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch

Art.Nr. 2030032

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Flachdichtring
Außendurchmesser 73,8 mm
Innendurchmesser 63 mm
für Gewindemaß metrisch 63
Größe M63 mm
Halogenfrei -
Stärke 2 mm
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen

Abmessungen

Maß D1 73,8 mm
Maß D2 63 mm
Maß t 2 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

107 F M12 PE / 2030004
Download
107 F M16 PE / 2030008
Download
107 F M20 PE / 2030012
Download
107 F M25 PE / 2030016
Download
107 F M32 PE / 2030020
Download
107 F M40 PE / 2030024
Download
107 F M50 PE / 2030028
Download
107 F M63 PE / 2030032
Download
Downloads

Datenblatt

107 F M12 PE / 2030004, 0.13MB, pdf
Download
107 F M16 PE / 2030008, 0.12MB, pdf
Download
107 F M20 PE / 2030012, 0.12MB, pdf
Download
107 F M25 PE / 2030016, 0.12MB, pdf
Download
107 F M32 PE / 2030020, 0.12MB, pdf
Download
107 F M40 PE / 2030024, 0.12MB, pdf
Download
107 F M50 PE / 2030028, 0.12MB, pdf
Download
107 F M63 PE / 2030032, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.74MB, pdf
Download