Adapter Reduktion M - PG

Parent Art.Nr. cxmOID236554
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch
  • Gewinde Pg

Adapter zum Reduzieren von einer metrischen Gewindebohrung auf eine kleinere Pg-Gewindebohrung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Gewinde
außen
Gewinde
innen
SW Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
165 ADA M16-PG7 M16 PG7 17 mm 2088310
20 Stück 210,00 € Preis / 100 Stück
Adapter Reduktion M - PG
Adapter Reduktion M - PG

Adapter Reduktion M - PG

Art.Nr. 2088310

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
Gewindeart Außengewinde metrisch
Gewindeart Innengwinde PG
Gewindegröße PG 7
Gewindegröße M 16
Gewinde außen M16
Gewindemaß metrisch Außen 16
Gewinde innen PG7
Gewindemaß PG Innen 7
SW 17 mm
Vernickelt ja
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß E 19 mm
Maß L 8 mm
Maß L1 5 mm
165 ADA M20-PG9 M20 PG9 22 mm 2088314
20 Stück 201,10 € Preis / 100 Stück
Adapter Reduktion M - PG
Adapter Reduktion M - PG

Adapter Reduktion M - PG

Art.Nr. 2088314

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
Gewindeart Außengewinde metrisch
Gewindeart Innengwinde PG
Gewindegröße PG 9
Gewindegröße M 20
Gewinde außen M20
Gewindemaß metrisch Außen 20
Gewinde innen PG9
Gewindemaß PG Innen 9
SW 22 mm
Vernickelt ja
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß E 24,5 mm
Maß L 9 mm
Maß L1 6 mm
165 ADA M25-PG11 M25 PG11 27 mm 2088320
20 Stück 421,75 € Preis / 100 Stück
Adapter Reduktion M - PG
Adapter Reduktion M - PG

Adapter Reduktion M - PG

Art.Nr. 2088320

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
Gewindeart Außengewinde metrisch
Gewindeart Innengwinde PG
Gewindegröße PG 11
Gewindegröße M 25
Gewinde außen M25
Gewindemaß metrisch Außen 25
Gewinde innen PG11
Gewindemaß PG Innen 11
SW 27 mm
Vernickelt ja
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß E 30 mm
Maß L 10 mm
Maß L1 7 mm
165 ADA M25-PG13 M25 PG13,5 27 mm 2088322
20 Stück 409,15 € Preis / 100 Stück
Adapter Reduktion M - PG
Adapter Reduktion M - PG

Adapter Reduktion M - PG

Art.Nr. 2088322

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
Gewindeart Außengewinde metrisch
Gewindeart Innengwinde PG
Gewindegröße PG 13,5
Gewindegröße M 25
Gewinde außen M25
Gewindemaß metrisch Außen 25
Gewinde innen PG13,5
Gewindemaß PG Innen 13,5
SW 27 mm
Vernickelt ja
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß E 30 mm
Maß L 10 mm
Maß L1 7 mm
165 ADA M32-PG16 M32 PG16 34 mm 2088328
10 Stück 540,50 € Preis / 100 Stück
Adapter Reduktion M - PG
Adapter Reduktion M - PG

Adapter Reduktion M - PG

Art.Nr. 2088328

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
Gewindeart Außengewinde metrisch
Gewindeart Innengwinde PG
Gewindegröße PG 16
Gewindegröße M 32
Gewinde außen M32
Gewindemaß metrisch Außen 32
Gewinde innen PG16
Gewindemaß PG Innen 16
SW 34 mm
Vernickelt ja
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß E 36 mm
Maß L 11 mm
Maß L1 8 mm
165 ADA M32-PG21 M32 PG21 34 mm 2088305
10 Stück 444,40 € Preis / 100 Stück
Adapter Reduktion M - PG
Adapter Reduktion M - PG

Adapter Reduktion M - PG

Art.Nr. 2088305

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
Gewindeart Außengewinde metrisch
Gewindeart Innengwinde PG
Gewindegröße PG 21
Gewindegröße M 32
Gewinde außen M32
Gewindemaß metrisch Außen 32
Gewinde innen PG21
Gewindemaß PG Innen 21
SW 34 mm
Vernickelt ja
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß E 36 mm
Maß L 11 mm
Maß L1 8 mm
165 ADA M40-PG21 M40 PG21 43 mm 2088334
10 Stück 742,15 € Preis / 100 Stück
Adapter Reduktion M - PG
Adapter Reduktion M - PG

Adapter Reduktion M - PG

Art.Nr. 2088334

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
Gewindeart Außengewinde metrisch
Gewindeart Innengwinde PG
Gewindegröße PG 21
Gewindegröße M 40
Gewinde außen M40
Gewindemaß metrisch Außen 40
Gewinde innen PG21
Gewindemaß PG Innen 21
SW 43 mm
Vernickelt ja
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß E 46 mm
Maß L 12 mm
Maß L1 8 mm
165 ADA M50-PG29 M50 PG29 55 mm 2088340
5 Stück 1.273,45 € Preis / 100 Stück
Adapter Reduktion M - PG
Adapter Reduktion M - PG

Adapter Reduktion M - PG

Art.Nr. 2088340

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
Gewindeart Außengewinde metrisch
Gewindeart Innengwinde PG
Gewindegröße PG 29
Gewindegröße M 50
Gewinde außen M50
Gewindemaß metrisch Außen 50
Gewinde innen PG29
Gewindemaß PG Innen 29
SW 55 mm
Vernickelt ja
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß E 60 mm
Maß L 13 mm
Maß L1 9 mm
165 ADA M63-PG36 M63 PG36 65 mm 2088344
5 Stück 2.654,60 € Preis / 100 Stück
Adapter Reduktion M - PG
Adapter Reduktion M - PG

Adapter Reduktion M - PG

Art.Nr. 2088344

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
Gewindeart Außengewinde metrisch
Gewindeart Innengwinde PG
Gewindegröße PG 36
Gewindegröße M 63
Gewinde außen M63
Gewindemaß metrisch Außen 63
Gewinde innen PG36
Gewindemaß PG Innen 36
SW 65 mm
Vernickelt ja
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß E 69 mm
Maß L 14,2 mm
Maß L1 10 mm
165 ADA M63-PG42 M63 PG42 65 mm 2088346
5 Stück 2.788,00 € Preis / 100 Stück
Adapter Reduktion M - PG
Adapter Reduktion M - PG

Adapter Reduktion M - PG

Art.Nr. 2088346

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
Gewindeart Außengewinde metrisch
Gewindeart Innengwinde PG
Gewindegröße PG 42
Gewindegröße M 63
Gewinde außen M63
Gewindemaß metrisch Außen 63
Gewinde innen PG42
Gewindemaß PG Innen 42
SW 65 mm
Vernickelt ja
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß E 70 mm
Maß L 14,2 mm
Maß L1 10 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

165 ADA M16-PG7 / 2088310
Download
165 ADA M20-PG9 / 2088314
Download
165 ADA M25-PG11 / 2088320
Download
165 ADA M25-PG13 / 2088322
Download
165 ADA M32-PG16 / 2088328
Download
165 ADA M32-PG21 / 2088305
Download
165 ADA M40-PG21 / 2088334
Download
165 ADA M50-PG29 / 2088340
Download
165 ADA M63-PG36 / 2088344
Download
165 ADA M63-PG42 / 2088346
Download
Downloads

Datenblatt

165 ADA M16-PG7 / 2088310, 0.13MB, pdf
Download
165 ADA M20-PG9 / 2088314, 0.13MB, pdf
Download
165 ADA M25-PG11 / 2088320, 0.13MB, pdf
Download
165 ADA M25-PG13 / 2088322, 0.13MB, pdf
Download
165 ADA M32-PG16 / 2088328, 0.13MB, pdf
Download
165 ADA M32-PG21 / 2088305, 0.13MB, pdf
Download
165 ADA M40-PG21 / 2088334, 0.13MB, pdf
Download
165 ADA M50-PG29 / 2088340, 0.13MB, pdf
Download
165 ADA M63-PG36 / 2088344, 0.13MB, pdf
Download
165 ADA M63-PG42 / 2088346, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen