Kabelverschraubung, EMV metrisch

Parent Art.Nr. cxmOID278778
  • Schutzart IP 68
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Robuste EMV Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 in Hutmutterbauart für hohe Dichtigkeitsansprüche. Zugentlastung, Verdrehschutz und Dichtigkeit über den gesamten Spannbereich. Dichtring aus Neopren. Klemmeinsatz aus Polyamid. Mit vormontiertem O-Dichtring am Anschlussgewinde, VDE-geprüft nach DIN EN 50262, Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h. * Preise laut DEL-Notierung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V-TEC VM12 EMV M12 x 1,5 2086203
50 Stück 347,95 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, EMV metrisch
Kabelverschraubung, EMV metrisch

Kabelverschraubung, EMV metrisch

Art.Nr. 2086203

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 14 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 3 - 6 mm
Flachkabelverschraubung nein
Gewinde M12 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 5 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Inst.Drehmoment 3,5 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Temperatureinsatzbereich -20 - 100 °C
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 15,5 mm
Maß L max. 25 mm
Maß L1 5 mm
V-TEC VM16 EMV M16 x 1,5 2086207
50 Stück 383,35 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, EMV metrisch
Kabelverschraubung, EMV metrisch

Kabelverschraubung, EMV metrisch

Art.Nr. 2086207

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 17 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 5 - 9 mm
Flachkabelverschraubung nein
Gewinde M16 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 5 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Inst.Drehmoment 3,5 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Temperatureinsatzbereich -20 - 100 °C
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 19 mm
Maß L max. 30 mm
Maß L1 5 mm
V-TEC VM20 EMV M20 x 1,5 2086211
25 Stück 459,60 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, EMV metrisch
Kabelverschraubung, EMV metrisch

Kabelverschraubung, EMV metrisch

Art.Nr. 2086211

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 22 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 9 - 13 mm
Flachkabelverschraubung nein
Gewinde M20 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 6 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Inst.Drehmoment 3,5 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Temperatureinsatzbereich -20 - 100 °C
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 24 mm
Maß L max. 33,5 mm
Maß L1 6 mm
V-TEC VM25 EMV M25 x 1,5 2086215
25 Stück 780,90 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, EMV metrisch
Kabelverschraubung, EMV metrisch

Kabelverschraubung, EMV metrisch

Art.Nr. 2086215

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 27 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 11 - 16 mm
Flachkabelverschraubung nein
Gewinde M25 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 7 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Inst.Drehmoment 6,7 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Temperatureinsatzbereich -20 - 100 °C
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 30 mm
Maß L max. 36,5 mm
Maß L1 7 mm
V-TEC VM32 EMV M32 x1,5 2086219
20 Stück 1.215,25 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, EMV metrisch
Kabelverschraubung, EMV metrisch

Kabelverschraubung, EMV metrisch

Art.Nr. 2086219

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 34 mm
Ausführung gerade