Kabelverschraubung, EMV-Federkontakt metrisch

Parent Art.Nr. cxmOID278779
  • Schutzart IP 68
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Robuste EMV Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 in Hutmutterbauart für hohe Dichtigkeitsansprüche.Die Kontaktierung zwischen Verschraubung und Schirmgeflecht erfolgt über eine Kontaktfeder. Zugentlastung, Verdrehschutz und Dichtigkeit über den gesamten Spannbereich. Dichtring aus Neopren. Klemmeinsatz aus Polyamid. Mit vormontiertem O-Dichtring am Anschlussgewinde, VDE-geprüft nach DIN EN 50262, Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h. * Preise laut DEL-Notierung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V-TEC VM16 EMV-K M16x1,5 2086165
50 Stück 764,05 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, EMV-Federkontakt metrisch
Kabelverschraubung, EMV-Federkontakt metrisch

Kabelverschraubung, EMV-Federkontakt metrisch

Art.Nr. 2086165

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 17 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 5 - 9 mm
Flachkabelverschraubung nein
Gewinde M16x1,5
Gewindelänge 5 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Temperatureinsatzbereich -20 - 100 °C
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 19 mm
Maß L max. 30 mm
Maß L1 5 mm
V-TEC VM20 EMV-K M20x1,5 2086169
25 Stück 907,00 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, EMV-Federkontakt metrisch
Kabelverschraubung, EMV-Federkontakt metrisch

Kabelverschraubung, EMV-Federkontakt metrisch

Art.Nr. 2086169

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 22 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 9 - 13 mm
Flachkabelverschraubung nein
Gewinde M20x1,5
Gewindelänge 6 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Temperatureinsatzbereich -20 - 100 °C
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 24 mm
Maß L max. 33,5 mm
Maß L1 6 mm
V-TEC VM25 EMV-K M25x1,5 2086173
25 Stück 1.249,50 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, EMV-Federkontakt metrisch
Kabelverschraubung, EMV-Federkontakt metrisch

Kabelverschraubung, EMV-Federkontakt metrisch

Art.Nr. 2086173

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 27 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 11 - 16 mm
Flachkabelverschraubung nein
Gewinde M25x1,5
Gewindelänge 7 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Temperatureinsatzbereich -20 - 100 °C
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 30 mm
Maß L max. 36,5 mm
Maß L1 7 mm
V-TEC VM32 EMV-K M32x1,5 2086177
20 Stück 1.567,15 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, EMV-Federkontakt metrisch
Kabelverschraubung, EMV-Federkontakt metrisch

Kabelverschraubung, EMV-Federkontakt metrisch

Art.Nr. 2086177

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 34 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 14 - 21 mm
Flachkabelverschraubung nein
Gewinde M32x1,5
Gewindelänge 8 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Temperatureinsatzbereich -20 - 100 °C
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 36 mm
Maß L max. 38 mm
Maß L1 8 mm
V-TEC VM40 EMV-K M40x1,5 2086181
5 Stück 2.524,90 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, EMV-Federkontakt metrisch
Kabelverschraubung, EMV-Federkontakt metrisch

Kabelverschraubung, EMV-Federkontakt metrisch

Art.Nr. 2086181

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 43 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 19 - 27 mm
Flachkabelverschraubung nein
Gewinde M40x1,5
Gewindelänge 8 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Temperatureinsatzbereich -20 - 100 °C
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 46 mm
Maß L max. 41 mm
Maß L1 8 mm
V-TEC VM50 EMV-K M50x1,5 2086185
5 Stück 4.416,65 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, EMV-Federkontakt metrisch
Kabelverschraubung, EMV-Federkontakt metrisch

Kabelverschraubung, EMV-Federkontakt metrisch

Art.Nr. 2086185

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 55 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 24 - 35 mm
Flachkabelverschraubung nein
Gewinde M50x1,5
Gewindelänge 9 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Temperatureinsatzbereich -20 - 100 °C
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 60 mm
Maß L max. 49,5 mm
Maß L1 9 mm
V-TEC VM63 EMV-K M63x1,5 2086189
5 Stück 7.188,50 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, EMV-Federkontakt metrisch
Kabelverschraubung, EMV-Federkontakt metrisch

Kabelverschraubung, EMV-Federkontakt metrisch

Art.Nr. 2086189

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 65 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 38 - 48 mm
Flachkabelverschraubung nein
Gewinde M63x1,5
Gewindelänge 10 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Temperatureinsatzbereich -20 - 100 °C
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 65 mm
Maß L max. 52,5 mm
Maß L1 10 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

V-TEC VM16 EMV-K / 2086165
Download
V-TEC VM20 EMV-K / 2086169
Download
V-TEC VM25 EMV-K / 2086173
Download
V-TEC VM32 EMV-K / 2086177
Download
V-TEC VM40 EMV-K / 2086181
Download
V-TEC VM50 EMV-K / 2086185
Download
V-TEC VM63 EMV-K / 2086189
Download
Downloads

Datenblatt

V-TEC VM16 EMV-K / 2086165, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC VM20 EMV-K / 2086169, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC VM25 EMV-K / 2086173, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC VM32 EMV-K / 2086177, 0.15MB, pdf
Download
V-TEC VM40 EMV-K / 2086181, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC VM50 EMV-K / 2086185, 0.15MB, pdf
Download
V-TEC VM63 EMV-K / 2086189, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zubehör

7 Produkte