Kabelverschraubung, Einschnittring M

Art.Nr. 2083706 | EAN 4012196600793

  • Schutzart IP 54
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 65
  • Gewinde Metrisch

Kabelverschraubung mit Sechskant-Zwischenstutzen, Form C4 nach DIN 46320 mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Druckringe Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert. Dichtring aus NR/SBR. Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54. Mit Einschnittring. * Preise laut DEL-Notierung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
162 MS M12 M12 x 1,5 2083706
50 Stück 206,30 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, Einschnittring M
Kabelverschraubung, Einschnittring M

Kabelverschraubung, Einschnittring M

Art.Nr. 2083706

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 14 mm
SW 2 13 mm
Art der Dichtung ausschneidbarer Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 5 - 7 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
Gewinde M12 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 7 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP65
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß E 15,5 mm
Maß L1 7 mm
Maß L2 16 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

162 MS M12 / 2083706
Download
Downloads

Datenblatt

162 MS M12 / 2083706, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen