Gegenmutter, metrisches Gewinde

Parent Art.Nr. cxmOID1114
  • Gewinde Metrisch
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gegenmuttern nach DIN 46319 mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
* Preise laut DEL-Notierung.

Alle Typen

Alle Typen

<
Typ Farbe Ge-
winde
SW Maß
E
Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
169 MS M12 '' M12 x 1,5 15 mm 16,6 mm 3 mm 2091607
100 Stück 18,00 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde
Gegenmutter, metrisches Gewinde

Gegenmutter, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2091607

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M12 x 1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 12
Gewindesteigung '' mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Länge '' mm
Breite '' mm
Maß E 16,6 mm
Maß h '' mm
Maß L 3 mm
SW 15 mm
169 MS M16 '' M16 x 1,5 20 mm 22,1 mm 2,8 mm 2091615
100 Stück 19,30 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde
Gegenmutter, metrisches Gewinde

Gegenmutter, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2091615

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M16 x 1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 16
Gewindesteigung '' mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Länge '' mm
Breite '' mm
Maß E 22,1 mm
Maß h '' mm
Maß L 2,8 mm
SW 20 mm
169 MS M20 '' M20 x 1,5 24 mm 25,6 mm 3 mm 2091623
100 Stück 25,20 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde
Gegenmutter, metrisches Gewinde

Gegenmutter, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2091623

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M20 x 1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 20
Gewindesteigung '' mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Länge '' mm
Breite '' mm
Maß E 25,6 mm
Maß h '' mm
Maß L 3 mm
SW 24 mm
169 MS M25 '' M25 x 1,5 30 mm 33,2 mm 3,5 mm 2091631
100 Stück 41,30 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde
Gegenmutter, metrisches Gewinde

Gegenmutter, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2091631

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M25 x 1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 25
Gewindesteigung '' mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Länge '' mm
Breite '' mm
Maß E 33,2 mm
Maß h '' mm
Maß L 3,5 mm
SW 30 mm
169 MS M32 '' M32 x 1,5 35 mm 38,7 mm 4 mm 2091658
100 Stück 59,10 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde
Gegenmutter, metrisches Gewinde

Gegenmutter, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2091658

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M32 x 1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 32
Gewindesteigung '' mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Länge '' mm
Breite '' mm
Maß E 38,7 mm
Maß h '' mm
Maß L 4 mm
SW 35 mm
169 MS M40 '' M40 x 1,5 45 mm 49,8 mm 4,5 mm 2091666
50 Stück 133,90 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde
Gegenmutter, metrisches Gewinde

Gegenmutter, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2091666

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M40 x 1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 40
Gewindesteigung '' mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Länge '' mm
Breite '' mm
Maß E 49,8 mm
Maß h '' mm
Maß L 4,5 mm
SW 45 mm
169 MS M50 '' M50 x 1,5 55 mm 60,4 mm 5,5 mm 2091674
50 Stück 201,35 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde
Gegenmutter, metrisches Gewinde

Gegenmutter, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2091674

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M50 x 1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 50
Gewindesteigung '' mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Länge '' mm
Breite '' mm
Maß E 60,4 mm
Maß h '' mm
Maß L 5,5 mm
SW 55 mm