Staubschutzplättchen, PG

Parent Art.Nr. cxmOID1342
  • Gewinde Pg
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Zell-Polyethylen.
Schutzplättchen zum staubdichten Verschließen der V-TEC und V-TEC MS-Kabelverschraubungen vor der Installation des Kabels.
Anwendung: Die Plättchen werden zwischen Hutmutter und Dichtung vormontiert. Bei der Installation des Kabels brauchen sie nicht entfernt zu werden, sondern werden mit dem Kabel einfach nach innen durchgestoßen.
Anmerkung: Die Plättchen bieten keinen mechanischen Schutz.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Maß
D
Maß
t
Größe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
107 S VTEC PG7 schwarz 11 mm 2 mm Pg 7 mm 2028891
100 Stück 19,10 € Preis / 100 Stück
Staubschutzplättchen, PG
Staubschutzplättchen, PG

Staubschutzplättchen, PG

Art.Nr. 2028891

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Größe Pg 7 mm
Größe PG7
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Zell - Polyäthylen

Abmessungen

Maß D 11 mm
Maß t 2 mm
107 S VTEC PG9 schwarz 14 mm 2 mm Pg 9 mm 2028905
100 Stück 19,10 € Preis / 100 Stück
Staubschutzplättchen, PG
Staubschutzplättchen, PG

Staubschutzplättchen, PG

Art.Nr. 2028905

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Größe Pg 9 mm
Größe PG9
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Zell - Polyäthylen

Abmessungen

Maß D 14 mm
Maß t 2 mm
107 S VTEC PG11 schwarz 16,5 mm 2 mm Pg 11 mm 2028913
100 Stück 19,70 € Preis / 100 Stück
Staubschutzplättchen, PG
Staubschutzplättchen, PG

Staubschutzplättchen, PG

Art.Nr. 2028913

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Größe Pg 11 mm
Größe PG11
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Zell - Polyäthylen

Abmessungen

Maß D 16,5 mm
Maß t 2 mm
107 S VTEC PG13 schwarz 18,5 mm 2 mm Pg 13,5 mm 2028921
100 Stück 20,80 € Preis / 100 Stück
Staubschutzplättchen, PG
Staubschutzplättchen, PG

Staubschutzplättchen, PG

Art.Nr. 2028921

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Größe Pg 13,5 mm
Größe PG13,5
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Zell - Polyäthylen

Abmessungen

Maß D 18,5 mm
Maß t 2 mm
107 S VTEC PG16 schwarz 21 mm 2 mm Pg 16 mm 2028948
100 Stück 21,75 € Preis / 100 Stück
Staubschutzplättchen, PG
Staubschutzplättchen, PG

Staubschutzplättchen, PG

Art.Nr. 2028948

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Größe Pg 16 mm
Größe PG16
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Zell - Polyäthylen

Abmessungen

Maß D 21 mm
Maß t 2 mm
107 S VTEC PG21 schwarz 26,5 mm 2 mm Pg 21 mm 2028956
100 Stück 26,20 € Preis / 100 Stück
Staubschutzplättchen, PG
Staubschutzplättchen, PG

Staubschutzplättchen, PG

Art.Nr. 2028956

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Größe Pg 21 mm
Größe PG21
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Zell - Polyäthylen

Abmessungen

Maß D 26,5 mm
Maß t 2 mm
107 S VTEC PG29 schwarz 34,5 mm 2 mm Pg 29 mm 2028964
100 Stück 30,10 € Preis / 100 Stück
Staubschutzplättchen, PG
Staubschutzplättchen, PG

Staubschutzplättchen, PG

Art.Nr. 2028964

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Größe Pg 29 mm
Größe PG29
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Zell - Polyäthylen

Abmessungen

Maß D 34,5 mm
Maß t 2 mm
107 S VTEC PG36 schwarz 44 mm 3 mm Pg 36 mm 2028972
100 Stück 32,60 € Preis / 100 Stück
Staubschutzplättchen, PG
Staubschutzplättchen, PG

Staubschutzplättchen, PG

Art.Nr. 2028972

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Größe Pg 36 mm
Größe PG36
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Zell - Polyäthylen

Abmessungen

Maß D 44 mm
Maß t 3 mm
107 S VTEC PG42 schwarz 50 mm 3 mm Pg 42 mm 2028980
100 Stück 43,45 € Preis / 100 Stück
Staubschutzplättchen, PG
Staubschutzplättchen, PG

Staubschutzplättchen, PG

Art.Nr. 2028980

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Größe Pg 42 mm
Größe PG42
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Zell - Polyäthylen

Abmessungen

Maß D 50 mm
Maß t 3 mm
107 S VTEC PG48 schwarz 56 mm 3 mm Pg 48 mm 2028999
100 Stück 51,25 € Preis / 100 Stück
Staubschutzplättchen, PG
Staubschutzplättchen, PG

Staubschutzplättchen, PG

Art.Nr. 2028999

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Größe Pg 48 mm
Größe PG48
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Zell - Polyäthylen

Abmessungen

Maß D 56 mm
Maß t 3 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

107 S VTEC PG7 / 2028891
Download
107 S VTEC PG9 / 2028905
Download
107 S VTEC PG11 / 2028913
Download
107 S VTEC PG13 / 2028921
Download
107 S VTEC PG16 / 2028948
Download
107 S VTEC PG21 / 2028956
Download
107 S VTEC PG29 / 2028964
Download
107 S VTEC PG36 / 2028972
Download
107 S VTEC PG42 / 2028980
Download
107 S VTEC PG48 / 2028999
Download
Downloads

Datenblatt

107 S VTEC PG7 / 2028891, 0.11MB, pdf
Download
107 S VTEC PG9 / 2028905, 0.11MB, pdf
Download
107 S VTEC PG11 / 2028913, 0.11MB, pdf
Download
107 S VTEC PG13 / 2028921, 0.11MB, pdf
Download
107 S VTEC PG16 / 2028948, 0.11MB, pdf
Download
107 S VTEC PG21 / 2028956, 0.11MB, pdf
Download
107 S VTEC PG29 / 2028964, 0.11MB, pdf
Download
107 S VTEC PG36 / 2028972, 0.11MB, pdf
Download
107 S VTEC PG42 / 2028980, 0.11MB, pdf
Download
107 S VTEC PG48 / 2028999, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen