Staubschutzplättchen, metrisch

Parent Art.Nr. cxmOID65946
  • Gewinde Metrisch
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Zell-Polyethylen.
Schutzplättchen zum staubdichten Verschließen der V-TEC VM und V-TEC VM MS-Kabelverschraubungen vor der Installation des Kabels.
Anwendung: Die Plättchen werden zwischen Hutmutter und Dichtung vormontiert. Bei der Installation des Kabels brauchen sie nicht entfernt zu werden, sondern werden mit dem Kabel einfach nach innen durchgestoßen.
Anmerkung: Die Plättchen bieten keinen mechanischen Schutz.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Maß
D
Maß
t
Größe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
107 S VTEC M12 schwarz 12 mm 1,5 mm M12 mm 2028870
100 Stück 19,10 € Preis / 100 Stück
Staubschutzplättchen, metrisch
Staubschutzplättchen, metrisch

Staubschutzplättchen, metrisch

Art.Nr. 2028870

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Größe M12 mm
Größe M12
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Zell - Polyäthylen

Abmessungen

Maß D 12 mm
Maß t 1,5 mm
107 S VTEC M16 schwarz 16 mm 1,5 mm M16 mm 2028873
100 Stück 19,10 € Preis / 100 Stück
Staubschutzplättchen, metrisch
Staubschutzplättchen, metrisch

Staubschutzplättchen, metrisch

Art.Nr. 2028873

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Größe M16 mm
Größe M16
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Zell - Polyäthylen

Abmessungen

Maß D 16 mm
Maß t 1,5 mm
107 S VTEC M20 schwarz 20 mm 1,5 mm M20 mm 2028875
100 Stück 20,80 € Preis / 100 Stück
Staubschutzplättchen, metrisch
Staubschutzplättchen, metrisch

Staubschutzplättchen, metrisch

Art.Nr. 2028875

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Größe M20 mm
Größe M20
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Zell - Polyäthylen

Abmessungen

Maß D 20 mm
Maß t 1,5 mm
107 S VTEC M25 schwarz 25 mm 1,5 mm M25 mm 2028877
100 Stück 26,20 € Preis / 100 Stück
Staubschutzplättchen, metrisch
Staubschutzplättchen, metrisch

Staubschutzplättchen, metrisch

Art.Nr. 2028877

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Größe M25 mm
Größe M25
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Zell - Polyäthylen

Abmessungen

Maß D 25 mm
Maß t 1,5 mm
107 S VTEC M32 schwarz 32 mm 1,5 mm M32 mm 2028880
100 Stück 30,10 € Preis / 100 Stück
Staubschutzplättchen, metrisch
Staubschutzplättchen, metrisch

Staubschutzplättchen, metrisch

Art.Nr. 2028880

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Größe M32 mm
Größe M32
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Zell - Polyäthylen

Abmessungen

Maß D 32 mm
Maß t 1,5 mm
107 S VTEC M40 schwarz 40 mm 1,5 mm M40 mm 2028883
100 Stück 37,85 € Preis / 100 Stück
Staubschutzplättchen, metrisch
Staubschutzplättchen, metrisch

Staubschutzplättchen, metrisch

Art.Nr. 2028883

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Größe M40 mm
Größe M40
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Zell - Polyäthylen

Abmessungen

Maß D 40 mm
Maß t 1,5 mm
107 S VTEC M50 schwarz 50 mm 1,5 mm M50 mm 2028885
100 Stück 43,35 € Preis / 100 Stück
Staubschutzplättchen, metrisch
Staubschutzplättchen, metrisch

Staubschutzplättchen, metrisch

Art.Nr. 2028885

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Größe M50 mm
Größe M50
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Zell - Polyäthylen

Abmessungen

Maß D 50 mm
Maß t 1,5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

107 S VTEC M12 / 2028870
Download
107 S VTEC M16 / 2028873
Download
107 S VTEC M20 / 2028875
Download
107 S VTEC M25 / 2028877
Download
107 S VTEC M32 / 2028880
Download
107 S VTEC M40 / 2028883
Download
107 S VTEC M50 / 2028885
Download
Downloads

Datenblatt

107 S VTEC M12 / 2028870, 0.11MB, pdf
Download
107 S VTEC M16 / 2028873, 0.11MB, pdf
Download
107 S VTEC M20 / 2028875, 0.11MB, pdf
Download
107 S VTEC M25 / 2028877, 0.11MB, pdf
Download
107 S VTEC M32 / 2028880, 0.11MB, pdf
Download
107 S VTEC M40 / 2028883, 0.11MB, pdf
Download
107 S VTEC M50 / 2028885, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen