Reduzier-Dichteinsatz, metrisch

Parent Art.Nr. cxmOID191770
  • Gewinde Metrisch
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Reduziert den Dichtbereich D der Kabelverschraubung V-TEC VM und V-TEC VM L

Alle Typen

Alle Typen

Typ Größe Maß
D1
Maß
D2
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
107CR VM 12 M12 mm 5 mm 8,9 mm 2029560
50 Stück 156,35 € Preis / 100 Stück
Reduzier-Dichteinsatz, metrisch
Reduzier-Dichteinsatz, metrisch

Reduzier-Dichteinsatz, metrisch

Art.Nr. 2029560

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Außendurchmesser 8,9 mm
Innendurchmesser 5 mm
Dichtbereich D 2 - 5 mm
für Gewindemaß metrisch 12
Größe M12 mm
Halogenfrei nein
Stärke 7,2 mm
Werkstoff Bezeichnung Kautschuk-Mischung

Abmessungen

Maß D1 5 mm
Maß D2 8,9 mm
Maß H 7,2 mm
107CR VM 16 M16 mm 7 mm 12,7 mm 2029563
50 Stück 158,50 € Preis / 100 Stück
Reduzier-Dichteinsatz, metrisch
Reduzier-Dichteinsatz, metrisch

Reduzier-Dichteinsatz, metrisch

Art.Nr. 2029563

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Außendurchmesser 12,7 mm
Innendurchmesser 7 mm
Dichtbereich D 2,5 - 7 mm
für Gewindemaß metrisch 16
Größe M16 mm
Halogenfrei nein
Stärke 8,1 mm
Werkstoff Bezeichnung Kautschuk-Mischung

Abmessungen

Maß D1 7 mm
Maß D2 12,7 mm
Maß H 8,1 mm
107CR VM 20 M20 mm 9 mm 16 mm 2029566
50 Stück 164,85 € Preis / 100 Stück
Reduzier-Dichteinsatz, metrisch
Reduzier-Dichteinsatz, metrisch

Reduzier-Dichteinsatz, metrisch

Art.Nr. 2029566

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Außendurchmesser 16 mm
Innendurchmesser 9 mm
Dichtbereich D 4 - 9 mm
für Gewindemaß metrisch 20
Größe M20 mm
Halogenfrei nein
Stärke 9,3 mm
Werkstoff Bezeichnung Kautschuk-Mischung

Abmessungen

Maß D1 9 mm
Maß D2 16 mm
Maß H 9,3 mm
107CR VM 25 M25 mm 13 mm 20,7 mm 2029569
50 Stück 190,90 € Preis / 100 Stück
Reduzier-Dichteinsatz, metrisch
Reduzier-Dichteinsatz, metrisch

Reduzier-Dichteinsatz, metrisch

Art.Nr. 2029569

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Außendurchmesser 20,7 mm
Innendurchmesser 13 mm
Dichtbereich D 6 - 13 mm
für Gewindemaß metrisch 25
Größe M25 mm
Halogenfrei nein
Stärke 10,5 mm
Werkstoff Bezeichnung Kautschuk-Mischung

Abmessungen

Maß D1 13 mm
Maß D2 20,7 mm
Maß H 10,5 mm
107CR VM 32 M32 mm 16 mm 25,7 mm 2029572
25 Stück 210,45 € Preis / 100 Stück
Reduzier-Dichteinsatz, metrisch
Reduzier-Dichteinsatz, metrisch

Reduzier-Dichteinsatz, metrisch

Art.Nr. 2029572

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Außendurchmesser 25,7 mm
Innendurchmesser 16 mm
Dichtbereich D 11 - 16 mm
für Gewindemaß metrisch 32
Größe M32 mm
Halogenfrei nein
Stärke 12,3 mm
Werkstoff Bezeichnung Kautschuk-Mischung

Abmessungen

Maß D1 16 mm
Maß D2 25,7 mm
Maß H 12,3 mm
107CR VM 40 M40 mm 23 mm 33,7 mm 2029575
25 Stück 243,85 € Preis / 100 Stück
Reduzier-Dichteinsatz, metrisch
Reduzier-Dichteinsatz, metrisch

Reduzier-Dichteinsatz, metrisch

Art.Nr. 2029575

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Außendurchmesser 33,7 mm
Innendurchmesser 23 mm
Dichtbereich D 12 - 23 mm
für Gewindemaß metrisch 40
Größe M40 mm
Halogenfrei nein
Stärke 15 mm
Werkstoff Bezeichnung Kautschuk-Mischung

Abmessungen

Maß D1 23 mm
Maß D2 33,7 mm
Maß H 15 mm
107CR VM 50 M50 mm 29 mm 41,7 mm 2029578
25 Stück 433,95 € Preis / 100 Stück
Reduzier-Dichteinsatz, metrisch
Reduzier-Dichteinsatz, metrisch

Reduzier-Dichteinsatz, metrisch

Art.Nr. 2029578

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Außendurchmesser 41,7 mm
Innendurchmesser 29 mm
Dichtbereich D 18 - 29 mm
für Gewindemaß metrisch 50
Größe M50 mm
Halogenfrei nein
Stärke 18,5 mm
Werkstoff Bezeichnung Kautschuk-Mischung

Abmessungen

Maß D1 29 mm
Maß D2 41,7 mm
Maß H 18,5 mm
107CR VM 63 M63 mm 40 mm 54,8 mm 2029581
25 Stück 553,65 € Preis / 100 Stück
Reduzier-Dichteinsatz, metrisch
Reduzier-Dichteinsatz, metrisch

Reduzier-Dichteinsatz, metrisch

Art.Nr. 2029581

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Außendurchmesser 54,8 mm
Innendurchmesser 40 mm
Dichtbereich D 29 - 40 mm
für Gewindemaß metrisch 63
Größe M63 mm
Halogenfrei nein
Stärke 20,2 mm
Werkstoff Bezeichnung Kautschuk-Mischung

Abmessungen

Maß D1 40 mm
Maß D2 54,8 mm
Maß H 20,2 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

107CR VM 12 / 2029560
Download
107CR VM 16 / 2029563
Download
107CR VM 20 / 2029566
Download
107CR VM 25 / 2029569
Download
107CR VM 32 / 2029572
Download
107CR VM 40 / 2029575
Download
107CR VM 50 / 2029578
Download
107CR VM 63 / 2029581
Download
Downloads

Datenblatt

107CR VM 12 / 2029560, 0.10MB, pdf
Download
107CR VM 16 / 2029563, 0.10MB, pdf
Download
107CR VM 20 / 2029566, 0.10MB, pdf
Download
107CR VM 25 / 2029569, 0.10MB, pdf
Download
107CR VM 32 / 2029572, 0.10MB, pdf
Download
107CR VM 40 / 2029575, 0.10MB, pdf
Download
107CR VM 50 / 2029578, 0.10MB, pdf
Download
107CR VM 63 / 2029581, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen