Mehrfach-Dichteinsatz, PG

Parent Art.Nr. cxmOID1260
  • Gewinde Pg
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Einsatz zum Einführen mehrerer dünner Leitungen in die V-TEC-Kabelverschraubungen, wird gegen den einfachen Dichtring der Kabelverschraubung ausgetauscht.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Größe Maß
D1
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
107 C V 16 5x4 Pg 16 mm 17,5 mm 2029618
50 Stück 144,40 € Preis / 100 Stück
Mehrfach-Dichteinsatz, PG
Mehrfach-Dichteinsatz, PG

Mehrfach-Dichteinsatz, PG

Art.Nr. 2029618

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Bohrungen 5
Ausführung sonstige
Außendurchmesser 17,5 mm
Innendurchmesser 4 mm
für Gewindemaß PG 16
Größe Pg 16 mm
Stärke 9,5 mm
Werkstoff Bezeichnung Kautschuk-Mischung

Abmessungen

Maß D 4 mm
Maß D1 17,5 mm
Maß H 9,5 mm
107 C V 16 3x5 Pg 16 mm 17,5 mm 2029626
50 Stück 144,40 € Preis / 100 Stück
Mehrfach-Dichteinsatz, PG
Mehrfach-Dichteinsatz, PG

Mehrfach-Dichteinsatz, PG

Art.Nr. 2029626

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Bohrungen 3
Ausführung sonstige
Außendurchmesser 17,5 mm
Innendurchmesser 5 mm
für Gewindemaß PG 16
Größe Pg 16 mm
Stärke 9,5 mm
Werkstoff Bezeichnung Kautschuk-Mischung

Abmessungen

Maß D 5 mm
Maß D1 17,5 mm
Maß H 9,5 mm
107 C V 16 2x6 Pg 16 mm 17,5 mm 2029634
50 Stück 144,40 € Preis / 100 Stück
Mehrfach-Dichteinsatz, PG
Mehrfach-Dichteinsatz, PG

Mehrfach-Dichteinsatz, PG

Art.Nr. 2029634

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Bohrungen 2
Ausführung sonstige
Außendurchmesser 17,5 mm
Innendurchmesser 6 mm
für Gewindemaß PG 16
Größe Pg 16 mm
Stärke 9,5 mm
Werkstoff Bezeichnung Kautschuk-Mischung

Abmessungen

Maß D 6 mm
Maß D1 17,5 mm
Maß H 9,5 mm
107 C V 16 3x6 Pg 16 mm 17,5 mm 2029642
50 Stück 144,40 € Preis / 100 Stück
Mehrfach-Dichteinsatz, PG
Mehrfach-Dichteinsatz, PG

Mehrfach-Dichteinsatz, PG

Art.Nr. 2029642

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Bohrungen 3
Ausführung sonstige
Außendurchmesser 17,5 mm
Innendurchmesser 6,5 mm
für Gewindemaß PG 16
Größe Pg 16 mm
Stärke 9,5 mm
Werkstoff Bezeichnung Kautschuk-Mischung

Abmessungen

Maß D 6,5 mm
Maß D1 17,5 mm
Maß H 9,5 mm
107 C V 21 3x7 Pg 21 mm 23 mm 2029650
25 Stück 178,05 € Preis / 100 Stück
Mehrfach-Dichteinsatz, PG
Mehrfach-Dichteinsatz, PG

Mehrfach-Dichteinsatz, PG

Art.Nr. 2029650

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Bohrungen 3
Ausführung sonstige
Außendurchmesser 23 mm
Innendurchmesser 7 mm
für Gewindemaß PG 21
Größe Pg 21 mm
Stärke 12 mm
Werkstoff Bezeichnung Kautschuk-Mischung

Abmessungen

Maß D 7 mm
Maß D1 23 mm
Maß H 12 mm
107 C V 21 2x8 Pg 21 mm 23 mm 2029669
25 Stück 178,05 € Preis / 100 Stück
Mehrfach-Dichteinsatz, PG
Mehrfach-Dichteinsatz, PG

Mehrfach-Dichteinsatz, PG

Art.Nr. 2029669

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Bohrungen 2
Ausführung sonstige
Außendurchmesser 23 mm
Innendurchmesser 8 mm
für Gewindemaß PG 21
Größe Pg 21 mm
Stärke 12 mm
Werkstoff Bezeichnung Kautschuk-Mischung

Abmessungen

Maß D 8 mm
Maß D1 23 mm
Maß H 12 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

107 C V 16 5x4 / 2029618
Download
107 C V 16 3x5 / 2029626
Download
107 C V 16 2x6 / 2029634
Download
107 C V 16 3x6 / 2029642
Download
107 C V 21 3x7 / 2029650
Download
107 C V 21 2x8 / 2029669
Download
Downloads

Datenblatt

107 C V 16 5x4 / 2029618, 0.11MB, pdf
Download
107 C V 16 3x5 / 2029626, 0.11MB, pdf
Download
107 C V 16 2x6 / 2029634, 0.11MB, pdf
Download
107 C V 16 3x6 / 2029642, 0.11MB, pdf
Download
107 C V 21 3x7 / 2029650, 0.11MB, pdf
Download
107 C V 21 2x8 / 2029669, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen