Einsteckdichtung EDS, lichtgrau

Parent Art.Nr. cxmOID1140094
  • Schutzart IP 54
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Kennzeichnung metrischer Produkte
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch

Der Einstecknippel kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Größe für Ø Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
EDS M20 SW schwarz M20 0 - 17 mm 2012340
100 Stück 27,90 € Preis / 100 Stück
Einsteckdichtung EDS, schwarz
Einsteckdichtung EDS, schwarz

Einsteckdichtung EDS, schwarz

Art.Nr. 2012340

Technische Daten

Ausführung abschneidbar
für Durchmesser 0 - 17 mm
für Wandstärke 2,5 - 3,1
Dichtbereich D 0 - 17 mm
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Größe M20
Halogenfrei ja
Nenndurchmesser 20 mm
Schutzart IP54
Werkstoff Bezeichnung Thermoplastisches Elastomer

Abmessungen

Maß A 3,1 mm
Maß D1 24,8 mm
Maß D2 20,3 mm
Maß L 12,8 mm
Maß t 3,1 mm
EDS M25 SW schwarz M25 0 - 22 mm 2012342
100 Stück 38,80 € Preis / 100 Stück
Einsteckdichtung EDS, schwarz
Einsteckdichtung EDS, schwarz

Einsteckdichtung EDS, schwarz

Art.Nr. 2012342

Technische Daten

Ausführung abschneidbar
für Durchmesser 0 - 22 mm
für Wandstärke 2,5 - 3,1
Dichtbereich D 0 - 22 mm
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Größe M25
Halogenfrei ja
Nenndurchmesser 25 mm
Schutzart IP54
Werkstoff Bezeichnung Thermoplastisches Elastomer

Abmessungen

Maß A 3,1 mm
Maß D1 29,5 mm
Maß D2 25,3 mm
Maß L 14,5 mm
Maß t 3,1 mm
EDS M32 SW schwarz M32 0 - 28 mm 2012344
50 Stück 38,70 € Preis / 100 Stück
Einsteckdichtung EDS, schwarz
Einsteckdichtung EDS, schwarz

Einsteckdichtung EDS, schwarz

Art.Nr. 2012344

Technische Daten

Ausführung abschneidbar
für Durchmesser 0 - 28 mm
für Wandstärke 2,5 - 3,1
Dichtbereich D 0 - 28 mm
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Größe M32
Halogenfrei ja
Nenndurchmesser 32 mm
Schutzart IP54
Werkstoff Bezeichnung Thermoplastisches Elastomer

Abmessungen

Maß A 3,1 mm
Maß D1 36,3 mm
Maß D2 32,3 mm
Maß L 17,8 mm
Maß t 3,1 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

EDS M20 SW / 2012340
Download
EDS M25 SW / 2012342
Download
EDS M32 SW / 2012344
Download
Downloads

Datenblatt

Kataloge & Broschüren

Kabelabzweigkästen im Überblick, 9.08MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen