Einsteckdichtung EDR, lichtgrau

Parent Art.Nr. cxmOID174983
  • Schutzart IP 55
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Einführung M25
  • Einführung M32
  • Einführung M40

Einsteckdichtung für Kabelabzweigkästen zur direkten Aufnahme metrischer Rohre

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Größe für Ø Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
EDR 25 16-20 LGR lichtgrau; RAL 7035 M25 16 - 20 mm 2011506
50 Stück 88,30 € Preis / 100 Stück
Einsteckdichtung EDR, lichtgrau
Einsteckdichtung EDR, lichtgrau

Einsteckdichtung EDR, lichtgrau

Art.Nr. 2011506

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung offen
für Durchmesser 16 - 20 mm
für Wandstärke 2,2 - 2,2
Dichtbereich D 16 - 20 mm
Größe M25
Halogenfrei ja
Nenndurchmesser 25 mm
Schutzart IP55
Werkstoff Bezeichnung Thermoplastisches Elastomer

Abmessungen

Maß A 2,2 mm
Maß D1 29,5 mm
Maß D2 25,3 mm
Maß D3 15 mm
Maß D4 18,4 mm
Maß L 30 mm
EDR 25 20-25 LGR lichtgrau; RAL 7035 M25 20 - 25 mm 2011514
50 Stück 95,40 € Preis / 100 Stück
Einsteckdichtung EDR, lichtgrau
Einsteckdichtung EDR, lichtgrau

Einsteckdichtung EDR, lichtgrau

Art.Nr. 2011514

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung offen
für Durchmesser 20 - 25 mm
für Wandstärke 2,2 - 2,2
Dichtbereich D 20 - 25 mm
Größe M25
Halogenfrei ja
Nenndurchmesser 25 mm
Schutzart IP55
Werkstoff Bezeichnung Thermoplastisches Elastomer

Abmessungen

Maß A 2,2 mm
Maß D1 29,5 mm
Maß D2 25,3 mm
Maß D3 18,5 mm
Maß D4 24,2 mm
Maß L 30 mm
EDR 32 25-32 LGR lichtgrau; RAL 7035 M32 25 - 32 mm 2011530
50 Stück 113,60 € Preis / 100 Stück
Einsteckdichtung EDR, lichtgrau
Einsteckdichtung EDR, lichtgrau

Einsteckdichtung EDR, lichtgrau

Art.Nr. 2011530

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung offen
für Durchmesser 25 - 32 mm
für Wandstärke 2,2 - 2,2
Dichtbereich D 25 - 32 mm
Größe M32
Halogenfrei ja
Nenndurchmesser 32 mm
Schutzart IP55
Werkstoff Bezeichnung Thermoplastisches Elastomer

Abmessungen

Maß A 2,2 mm
Maß D1 37 mm
Maß D2 32,3 mm
Maß D3 24 mm
Maß D4 31,2 mm
Maß L 36 mm
EDR 40 32-40 LGR lichtgrau; RAL 7035 M40 32 - 40 mm 2011546
25 Stück 131,30 € Preis / 100 Stück
Einsteckdichtung EDR, lichtgrau
Einsteckdichtung EDR, lichtgrau

Einsteckdichtung EDR, lichtgrau

Art.Nr. 2011546

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung offen
für Durchmesser 32 - 40 mm
für Wandstärke 2,2 - 2,2
Dichtbereich D 32 - 40 mm
Größe M40
Halogenfrei ja
Nenndurchmesser 40 mm
Schutzart IP55
Werkstoff Bezeichnung Thermoplastisches Elastomer

Abmessungen

Maß A 2,2 mm
Maß D1 46 mm
Maß D2 42,3 mm
Maß D3 31 mm
Maß D4 39,2 mm
Maß L 49 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

EDR 25 16-20 LGR / 2011506
Download
EDR 25 20-25 LGR / 2011514
Download
EDR 32 25-32 LGR / 2011530
Download
EDR 40 32-40 LGR / 2011546
Download
Downloads

Datenblatt

EDR 25 16-20 LGR / 2011506, 0.12MB, pdf
Download
EDR 25 20-25 LGR / 2011514, 0.12MB, pdf
Download
EDR 32 25-32 LGR / 2011530, 0.12MB, pdf
Download
EDR 40 32-40 LGR / 2011546, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

OBO Metallrohr-Systeme, 1.48MB, pdf
Download
T-Serie Kabelabzweigkästen, 8.94MB, pdf
Download
Kabelabzweigkästen im Überblick, 3.74MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen