Einschraubnippel, PG-Gewinde mit Durchstoßmembran

Parent Art.Nr. cxmOID18268
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 54
  • Gewinde Pg

Mit Durchstoßmembrane, hierbei ist die Öffnung D vorgeprägt, aber zunächst verschlossen. Würgedichtung zum Einschrauben in PG-Gewinde nach DIN 40430. Mit selbstdichtendem Konus am Gewindeende, daher kein Anschlussgewindedichtring erforderlich. Erreichbare Schutzart bei sorgfältiger Montage IP54.

Mit Durchstoßmembrane, hierbei ist die Öffnung D vorgeprägt, aber zunächst verschlossen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Größe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
90 PG 9 DSMB lichtgrau; RAL 7035 Pg 9 2032503
100 Stück 23,25 € Preis / 100 Stück
Einschraubnippel, PG-Gewinde mit Durchstoßmembran
Einschraubnippel, PG-Gewinde mit Durchstoßmembran

Einschraubnippel, PG-Gewinde mit Durchstoßmembran

Art.Nr. 2032503

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindelänge 9,5 mm
Gewinde Pg 9
Größe Pg 9
Halogenfrei ja
Schutzart IP54
SW 17 mm
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen

Abmessungen

Maß D 4 mm
Maß E 19 mm
Maß L1 9,5 mm
Maß L2 6 mm
90 PG11 DSMB lichtgrau; RAL 7035 Pg 11 2032511
100 Stück 25,25 € Preis / 100 Stück
Einschraubnippel, PG-Gewinde mit Durchstoßmembran
Einschraubnippel, PG-Gewinde mit Durchstoßmembran

Einschraubnippel, PG-Gewinde mit Durchstoßmembran

Art.Nr. 2032511

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindelänge 9,5 mm
Gewinde Pg 11
Größe Pg 11
Halogenfrei ja
Schutzart IP54
SW 19 mm
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen

Abmessungen

Maß D 5 mm
Maß E 21 mm
Maß L1 9,5 mm
Maß L2 6 mm
90 PG13.5 DSMB lichtgrau; RAL 7035 Pg 13,5 2032538
100 Stück 26,60 € Preis / 100 Stück
Einschraubnippel, PG-Gewinde mit Durchstoßmembran
Einschraubnippel, PG-Gewinde mit Durchstoßmembran

Einschraubnippel, PG-Gewinde mit Durchstoßmembran

Art.Nr. 2032538

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindelänge 9,5 mm
Gewinde Pg 13,5
Größe Pg 13,5
Halogenfrei ja
Schutzart IP54
SW 22 mm
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen

Abmessungen

Maß D 7 mm
Maß E 24 mm
Maß L1 9,5 mm
Maß L2 6 mm
90 PG16 DSMB lichtgrau; RAL 7035 Pg 16 2032546
100 Stück 27,80 € Preis / 100 Stück
Einschraubnippel, PG-Gewinde mit Durchstoßmembran
Einschraubnippel, PG-Gewinde mit Durchstoßmembran

Einschraubnippel, PG-Gewinde mit Durchstoßmembran

Art.Nr. 2032546

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindelänge 9,5 mm
Gewinde Pg 16
Größe Pg 16
Halogenfrei ja
Schutzart IP54
SW 24 mm
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen

Abmessungen

Maß D 7 mm
Maß E 26 mm
Maß L1 9,5 mm
Maß L2 6 mm
90 PG21 DSMB lichtgrau; RAL 7035 Pg 21 2032554
50 Stück 52,40 € Preis / 100 Stück
Einschraubnippel, PG-Gewinde mit Durchstoßmembran
Einschraubnippel, PG-Gewinde mit Durchstoßmembran

Einschraubnippel, PG-Gewinde mit Durchstoßmembran

Art.Nr. 2032554

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindelänge 11,5 mm
Gewinde Pg 21
Größe Pg 21
Halogenfrei ja
Schutzart IP54
SW 30 mm
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen

Abmessungen

Maß D 9 mm
Maß E 33 mm
Maß L1 11,5 mm
Maß L2 6 mm
90 PG29 DSMB lichtgrau; RAL 7035 Pg 29 2032562
25 Stück 102,00 € Preis / 100 Stück
Einschraubnippel, PG-Gewinde mit Durchstoßmembran
Einschraubnippel, PG-Gewinde mit Durchstoßmembran

Einschraubnippel, PG-Gewinde mit Durchstoßmembran

Art.Nr. 2032562

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindelänge 11,5 mm
Gewinde Pg 29
Größe Pg 29
Halogenfrei ja
Schutzart IP54
SW 37 mm
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen

Abmessungen

Maß D 15 mm
Maß E 40 mm
Maß L1 11,5 mm
Maß L2 6 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

90 PG 9 DSMB / 2032503
Download
90 PG11 DSMB / 2032511
Download
90 PG13.5 DSMB / 2032538
Download
90 PG16 DSMB / 2032546
Download
90 PG21 DSMB / 2032554
Download
90 PG29 DSMB / 2032562
Download
Downloads

Datenblatt

90 PG 9 DSMB / 2032503, 0.12MB, pdf
Download
90 PG11 DSMB / 2032511, 0.12MB, pdf
Download
90 PG13.5 DSMB / 2032538, 0.12MB, pdf
Download
90 PG16 DSMB / 2032546, 0.12MB, pdf
Download
90 PG21 DSMB / 2032554, 0.12MB, pdf
Download
90 PG29 DSMB / 2032562, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen